Voltar para a vista geral

Conjuntos PV – montar facilmente

Os conjuntos PV pré-montados facilitam a instalação da proteção contra correntes da descarga atmosférica e contra sobretensão no seu sistema fotovoltaico. Todos os conjuntos são fornecidos em invólucros protegidos contra pó e água de jato com o grau de proteção IP65.

PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC para o sistema de string individual

Esquema: Proteção de sistema de energia solar de string individual  

Proteção de um string PV individual com o PV-Set 1000 DC

O PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC protege o inversor monofásico do seu sistema de string individual no lado de tensão contínua.

Instalação fácil

  • Conectores SUNCLIX
  • Cablagem completa

Observar o comprimento do cabo

  • Se o comprimento do cabo for inferior a 10 m entre o painel solar e o inversor, basta instalar um PV-Set 1ST/1000DC/…  diretamente antes do inversor.
  • Em caso de cabos com comprimentos maiores, recomenda-se a instalação adicional de um PV-SET 1ST/1000DC/… diretamente no painel solar.

Proteção do lado AC

O lado AC do inversor é protegido através de um dispositivo de proteção contra sobretensões.

Conjuntos PV para inversores com vários seguidores MPP

Sistema de energia solar, seguidor MPP, inversor  

Proteção para inversores com vários seguidores MPP

Para obter o rendimento máximo do seu sistema fotovoltaico, deverá utilizar inversores com vários seguidores MPP.

A proteção adequada para estes inversores pode ser alcançada com os produtos seguintes:

  • PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
  • PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC

Os inversores são protegidos com vários seguidores MPP no lado da tensão contínua contra correntes da descarga atmosférica e sobretensões até 1000V DC.

Instalação fácil

  • Cablagem completa
  • Instalação rápida, graças aos conectores SUNCLIX

Observar o comprimento do cabo

Em caso de comprimentos de cabos superiores a 10 m, entre o inversor e o painel solar, recomenda-se instalar uma proteção adicional contra sobretensões no painel solar. Para esse efeito, utilize, por exemplo o PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.

O lado AC do inversor é protegido através de um dispositivo de proteção contra sobretensões.

PV-SET 5ST/600 DC para no máximo cinco strings

Proteção de sistema de energia solar, até 5 strings  

Proteção para até cinco strings

O PV-SET 5ST/600 DC pré-cablado protege até cinco strings PV com uma tensão de string de 600 V DC contra sobretensões.

  • Um interruptor de desacoplamento do gerador assegura segurança adicional.
  • Regra geral, os strings são reunidos antes do inversor e aí protegidos com o PV-Set 5 ST/600 DC.
  • Em caso de comprimentos de cabos superiores a 10 m, entre o inversor e o painel solar, recomenda-se instalar no painel solar um conjunto adicional para a proteção contra correntes de descarga atmosférica e sobretensões. Utilize, para esse efeito, o PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.
  • O lado AC do inversor é protegido através de um dispositivo de proteção contra sobretensões.

Proteção dos lados AC e DC do inversor

Proteção de um sistema de energia solar nos lados AC e DC  

Proteção dos lados AC e DC do inversor

O inversor deve ser protegido contra sobretensões, tanto do lado da tensão contínua como também do lado da tensão alternada.

Proteção combinada da tensão alternada e contínua

O PV-SET 1000 DC/AC permite a combinação desde logo da proteção da tensão contínua do conjunto PV 1000 DC com o lado da tensão alternada.

Observar o comprimento do cabo

Se o comprimento do cabo, entre o painel solar e inversor, for superior 10 m, deverá instalar também neste conjunto um PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC diretamente no painel solar.


Voltar para a vista geral
Outras informações
  • Conjuntos PV – montar facilmente

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão e filtro contra interferências

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar