Soluções em conjuntos

Soluções em conjuntos

Proteger de forma contínua

Quer sejam descarregadores de sobretensão para edifícios ou sistemas de energia solar: os nossos pacotes combinados facilitam-lhe a escolha do produto.

Voltar para Proteção contra sobretensão e filtro de supressão de interferências

Categorias

Procurar em Soluções em conjuntos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os conjuntos para edifícios protegem os seus equipamentos e sistemas contra sobretensões. As instalações fotovoltaicas devem atingir a disponibilidade e potência máxima em regiões com várias condições climatéricas. Com as nossas soluções em conjuntos está sempre em segurança.

Vantagens

  • Montagem rápida através de conjuntos prontos a instalar
  • Operação de longo prazo e sem falhas graças a soluções testadas de forma exigente
  • A melhor proteção - os conjuntos para edifícios protegem a fonte de alimentação e a comunicação
  • Combinações de dispositivos à medida para todas as necessidades dos clientes

Proteção contra sobretensão para a sua residência

Conjunto para edifícios para proteção contra sobretensão  

Conjunto para edifícios para uma proteção contra sobretensão perfeitamente adaptada

A adaptação posterior compensa: quer seja na sua residência, no escritório, no seu consultório ou na oficina. Com os conjuntos para edifícios da Phoenix Contact, pode proteger as suas instalações elétricas, os eletrodomésticos, computadores ou sistemas de telefone contra sobretensões causadas por trovoadas ou operações de comutação.

A solução prática em pacote

Tem à sua disposição três conjuntos diferentes de proteção contra sobretensão, a fim de poder proteger os seus equipamentos elétricos:

  1. Conjunto potente para edifícios para ligações analógicas e DSL
    Dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas/descarregadores de sobretensão tipo 1/2 e adaptadores de proteção de equipamentos, TAE e TV/SAT
  2. Conjunto base para edifícios para ligações digitais
    Proteção contra sobretensão estreita tipo 2 e adaptadores de proteção de equipamentos, ISDN e TV/SAT
  3. Conjunto base para edifícios para ligações analógicas e DSL
    Proteção contra sobretensão estreita tipo 2 e adaptadores de proteção de equipamentos, TAE e TV/SAT

 

Caixas de junção de strings com fusível de string externo

Caixa de junção de strings com fusível de string fora do quadro de distribuição  

A caixa de junção de strings com fusível de string externo

As caixas de junção de strings com fusível de string fora do quadro de distribuição convencem pelo seu formato compacto e por uma área de utilização flexível. Devido à montagem no exterior, a exigência térmica dos componentes internos reduz-se significativamente, pois os fusíveis podem dispersar o calor residual na perfeição para o ambiente circundante.

Caixa de junção de strings com fusível de string standard

Caixa de junção de strings com fusível string standard  

Caixas de junção de strings pré-montadas com fusível string standard

Com as caixas de junção de strings da Phoenix Contact, pode monitorizar fiavelmente o estado da sua instalação fotovoltaica. As soluções com fusível string standard oferecem um design de quadro de distribuição otimizado para a temperatura, através do qual está excluída a falha de componentes importantes devido a sobrecarga de temperatura, como, por ex., sistemas de monitorização.


Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão e filtro contra interferências

Serviço


Princípios básicos da proteção contra sobretensão (parte 1)

Módulo de aprendizagem sobre os princípios básicos da proteção contra sobretensão, parte 1.


Princípios básicos da proteção contra sobretensão (parte 2)

Módulo de aprendizagem sobre os princípios básicos da proteção contra sobretensão, parte 2.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar