Tomadas e interfaces de serviço

Tomadas e interfaces de serviço

Manutenção fiável

A nossa gama de produtos é variada: temos à sua disposição o software apropriado para a manutenção, assistência técnica e diagnóstico.

Voltar para Material de instalação e montagem

Categorias

Procurar em Tomadas e interfaces de serviço

Exibir todos os produtos dessa categoria

A maior flexibilidade possível para diversas aplicações: utilize em ambientes industriais adversos a interface de serviço da Phoenix Contact em quadros de comando, componentes de infraestrutura e equipamentos.

Vantagens

  • Robustas e resistentes a temperaturas extremas, graças aos formatos com grau de proteção IP65
  • Economia de espaço graças ao formato modular
  • Vasta gama de produtos: grande seleção de inserções de dados e tomadas
  • Transmissão de sinal fiável – blindagem de 360º em ambiente com forte carga eletromagnética
  • As tomadas de quadro de comando são um componente do sistema COMPLETE line

Inúmeras possibilidades de ligação

Placa frontal de dados com inserções de tomadas, USB e RJ45  

Placa frontal de dados com inserções de tomadas, USB e RJ45

Com as interfaces de serviço, a manutenção, a assistência técnica e o diagnóstico tornam-se ainda mais fáceis neste momento. As molduras de montagem com o grau de proteção IP65 permitem a utilização em ambiente industrial exigente. As placas frontais de dados oferecem diversas opções de ligação em espaço reduzido, uma vez que podem ser combinadas diferentes inserções de contacto, consoante as necessidades.

As interfaces de serviço estão disponíveis com as seguintes inserções:

  • D-SUB 09
  • RJ45
  • USB
  • Tomadas
  • Acoplamento SCRJ

Tomadas de quadro de comando para utilização em todo o mundo

Tomadas de quadro de comando  

Tomadas de quadro de comando para requisitos internacionais

As tomadas de quadro de comando EO podem ser utilizadas a nível internacional na construção de quadros de comando ou de sistemas com onze geometrias distintas de encaixe. Funções adicionais como mostrador LED, fusível, interruptor ou disjuntor expandem as suas possibilidades de utilização.

Tem a opção de efetuar a cablagem das tomadas com tecnologia de ligação push-in ou de parafuso. A montagem das tomadas também é realizada de forma especialmente flexível: engate-as na calha metálica ou utilize montagem com parafuso ou de colagem. Além disso, as tomadas podem ser montadas nas interfaces de serviço em combinação com a placa adaptadora.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar