Cablagem de sensor/atuador

Fiabilidade no campo

Fiabilidade no campo

Ligue os seus sensores e atuadores no campo com rapidez e segurança. Nós fornecemos gamas de produtos completas para a cablagem de campo passiva.

Voltar para Produtos

Categorias

Procurar em Cablagem de sensor/atuador

Exibir todos os produtos dessa categoria

Assegure o funcionamento do seus sistemas: com um espectro completo de produtos e soluções para a ligação de sensores e atuadores.

As suas vantagens

  • Simples e seguros: componentes de ligação, 100% eletricamente testados
  • Flexibilidade, graças à gama completa de tamanhos de M5 a M12
  • Economia de tempo graças à instalação com o sistema de fecho rápido SPEEDCON ou à montagem por meio de ligação rápida
  • Economia de espaço com conectores multipolares
  • Comodidade: Mais disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples

Complexidade reduzida

As caixas de distribuição e os distribuidores M12 permitem cablar muitos componentes de campo de forma rápida e clara  

Distribuição de sinal simples no campo

A cablagem de sensor/atuador permite economizar tempo e dinheiro comparativamente à difícil cablagem individual no local. Interfaces padronizadas garantem uma instalação confortável e rápida sem esforço mecânico.

 

Variedade única

Variedade única  

Todos os números de polos e codificações numa face de conector padrão

Os conectores M8 e M12 estão estabelecidos como padrão da indústria. A nossa gama de produtos para sinais, dados e potência expande o campo de aplicação e é único no mercado no tocante à variedade. Aproveite as vantagens e aposte na Phoenix Contact como líder de mercado na área da tecnologia de ligação.

Vantagens

  • Tudo num formato compacto – desde a transmissão segura e rápida de dados, passando pela transmissão de sinal multipolar, até à inovadora cablagem de potência M12
  • Cablagem completa para todas as interfaces, desde o nível de campo até ao equipamento
  • Utilização fiável graças aos formatos robustos e materiais de alta qualidade com o grau de proteção IP65/IP67

Cablagem para aplicações especiais

Gamas de cablagem para aplicações especiais  

Gamas de cablagem para aplicações especiais

Para requisitos que excedem as especificações clássicas do ambiente industrial, a Phoenix Contact disponibiliza séries de produtos especialmente adequadas.

As nossas gamas especiais são adequadas para:

  • A zona de contacto com o produto e a zona de pulverização na indústria alimentar
  • Aplicação de exterior como, por ex., máquinas de construção civil
  • Aplicações ferroviárias com requisitos especiais em matéria de incêndios e vibrações
  • Utilização em robôs e correias de arrasto
  • Aplicações de energia, inclusive em áreas com pouco espaço

 

Phoenix Contact

+351 219 112 764

Francisco Mendes

Engº Francisco Mendes

Product Manager

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cablagem de sensor/atuador

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar