Voltar para a vista geral

Sistema de fecho rápido SPEEDCON

SPEEDCON: compatível na utilização

Os sistemas de fecho rápido SPEEDCON da Phoenix Contact são compatíveis  

Os sistemas de fecho rápido SPEEDCON da Phoenix Contact são compatíveis

O sistema de fecho rápido SPEEDCON funciona conforme o princípio Encaixa e Vira.

O sistema de fecho rápido SPEEDCON da Phoenix Contact é 100% compatível com todos os conectores M12. Ou seja, não há necessidade de mudar seus hábitos.

Voltar para cima

SPEEDCON: rápido na montagem

Os sistemas de fecho rápido SPEEDCON da Phoenix Contact são montados de forma rápida  

Os sistemas de fecho rápido SPEEDCON da Phoenix Contact são montados de forma rápida

Basta uma meia volta: com o sistema de fecho rápido M12 SPEEDCON da Phoenix Contact é possível obter a conexão ideal.

O tempo de montagem é reduzido 90%.

Voltar para cima

SPEEDCON: seguro durante o funcionamento

Tenha a certeza: SPEEDCON da Phoenix Contact possui todas as propriedades elétricas e mecânicas da conexão M12 clássica, cumprindo todas as normas e requisitos usuais, como por exemplo:

  • Esquema de polos, requisito e teste conforme IEC 61076-2-101
  • Grau de proteção IP: IP65/67/69K conforme a norma EN 60529
  • Carga de vibração e choque conforme a norma IEC 60512-6d
O sistema de fecho rápido SPEEDCON da Phoenix Contact funciona com segurança  

O sistema de fecho rápido SPEEDCON da Phoenix Contact funciona com segurança

Voltar para cima

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cablagem de sensor/atuador

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar