Bornes de sensor/atuador

Poupar espaço e tempo

Poupar espaço e tempo

Efetue a cablagem de sensores e atuadores completa com um borne.

Voltar para Ligação de mola

Categorias

Procurar em Bornes de sensor/atuador

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os bornes de sensor/atuador estão perfeitamente adaptados à cablagem dos controladores modernos de máquinas, graças ao seu formato compacto. Estes bornes com contornos iguais podem ser ponteados de forma contínua com o sistema de ponte roscada CLIPLINE complete e oferecem máxima flexibilidade.

Vantagens para si

  • Grande variedade de produtos, graças a variantes com função PE ou visualização luminosa
  • Transparência ótima das ligações de sinais, graças às inúmeras opções de marcação
  • Expansibilidade modular até no máximo 50 polos, uma vez que módulos de potência têm contornos iguais

Reduzir o trabalho de cablagem

Bornes de sensor/atuador  

Cablar sensores e atuadores com economia de espaço

Reduza a quantidade dos cabos utilizados, escolha bornes de sensor/atuador da Phoenix Contact. Você poderá conectar sensores e atuadores de três ou quatro condutores. Com as pontes é possível distribuir o potencial positivo/negativo, reduzindo assim significativamente o trabalho de cablagem.

Além dos bornes padrão, também temos à disposição variantes com visualizações luminosas.

Alimentação

Borne de sensor/atuador de três condutores  

Borne de sensor/atuador de três condutores

Efetue a cablagem de iniciadores e atuadores de três ou quatro condutores com economia de espaço e tempo - com os bornes de sensor/atuador da Phoenix Contact.

Aproveite as vantagens:

  • Alimentação de potencial através de bornes de alimentação STIO-IN
  • Alimentação ou ampliação da energia através de bornes de alimentação
  • Utilização dos bornes de alimentação em qualquer ponto da régua de bornes
  • Ponteamento e distribuição de potencial fácil com as pontes patenteadas do sistema CLIPLINE complete

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar