Contactores estáticos

Comutar sem desgaste

Comutar sem desgaste

Contactores estáticos - sem ruído e fiável para qualquer rede de tensão alternada

Voltar para Dispositivos de comutação eletrónicos e controlo de motor

Categorias

Procurar em Contactores estáticos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Robustos, vida útil longa e rápidos - os contactores estáticos da Phoenix Contact reúnem as características mais importantes dos contactores estáticos de alta qualidade. Os contactores estão disponíveis como equipamentos mono ou trifásicos e, consoante o tipo, também com função de inversão. Com uma vida útil praticamente ilimitada, resistência a vibrações e substâncias nocivas, estes contactores podem ser utilizados em qualquer lugar.

Vantagens para si

  • Comutação fiável e rápida, graças à eletrónica isenta de desgaste
  • Robusto - insensível a impactos e vibrações
  • Cablagem fácil, graças à comutação de bloqueio e cablagem de carga integradas

Comutação de grandes cargas de corrente alternada

Contactor estático - a solução apropriada para a sua aplicação  

Contactor estático - a solução apropriada para a sua aplicação

Comute sem avarias na rede de energia elétrica: os contactores estáticos da Phoenix Contact comutam apenas através da passagem zero. Isso significa que não existem impulsos de interferência de alta frequência. Além disso:

  • Acionamento fácil – com variantes de 24 V DC ou 230 V AC de tensão de entrada.
  • Comutação de bloqueio e cablagem de carga integradas.
  • Em caso de sobreaquecimento do módulo, um fusível térmico opcional desconecta-se.

 

Contactores estáticos para qualquer aplicação

Os contactores estáticos comutam motores, por exemplo em instalações de produção  

Os contactores estáticos comutam motores, por exemplo em instalações de produção

Os contactores estáticos são utilizados em muitas áreas:

  • Máquinas de produção
  • Regulações de temperatura
  • Dispositivos de movimentação
  • Sistemas de luz e iluminação
  • Corrediças
  • Mudanças de vias
  • Sistemas de lemes de navios

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar