Controlador de segmentos para instalações fotovoltaicas

Controlador de segmentos para instalações fotovoltaicas

Monitorizar e controlar eficientemente

Combinações de dispositivos de comutação para uma aquisição de dados de produção contínua nos grandes sistemas fotovoltaicos.

Voltar para Gestão de sistemas fotovoltaicos

Categorias

Procurar em Controlador de segmentos para instalações fotovoltaicas

Exibir todos os produtos dessa categoria

Usando as ferramentas de automação e visualização inteligentes recolherá e analisará constantemente dados da unidade de campo aberto. Além disso pode fazer a manutenção remota das unidades de campo aberto através de redes públicas.

As suas vantagens

  • Baixos custos de engenharia e de operação graças a soluções de automação inteligentes
  • Transferência de dados padrão segundo SunSpec® ou IEC 61850
  • Engenharia rápida graças a blocos de função específicos
  • Redes redundantes, e por isso de confiança

Monitorizar e controlar

Uma operação rentável de grandes sistemas fotovoltaicos requer uma monitorização e controlo contínuo ao nível dos segmentos. A combinação de dispositivos de comutação Array Control da Phoenix Contact assume a monitorização e o controlo. Array Control recolhe todos os dados relevantes sobre a potência atual da Array, sobre as condições ambientais e o estado do inversor. Estes dados são transmitidos a um sistema SCADA superior na sala de comando.

Topologia Controlador de segmentos  

Array Control – para uma operação eficiente de grandes sistemas fotovoltaicos

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar