Routers de segurança e firewalls

Aplicação de segurança para calha metálica e espaço PCI

Formato flexível

Aplicações de segurança para diferentes aplicações.

Voltar para Cibersegurança

Categorias

Procurar em Routers de segurança e firewalls

Exibir todos os produtos dessa categoria

As aplicações de segurança mGuard adequam-se na perfeição à proteção descentralizada e à manutenção remota segura de células de produção ou de máquinas individuais. Graças a uma grande variedade de formatos, oferecemos-lhe o produto adequado para cada aplicação.

Vantagens

  • Nível máximo de segurança graças a funções de segurança especialmente adequadas às aplicações industriais
  • Configuração simples e rápida graças a interface Web e memória de configuração opcional em cartão SD
  • Inúmeras possibilidades de aplicação graças a um formato otimizado para ambientes industriais

Dispositivos de calha metálica

Router de segurança mGuard no quadro de comando  

Aplicações de segurança mGuard para a calha metálica

FL MGUARD RS2000:  os routers de segurança oferecem uma firewall simples de "2 cliques" e até dois túneis de VPN paralelos encriptados com IPsec. O seu âmbito funcional é reduzido ao essencial e destinam-se sobretudo à manutenção remota segura em aplicações industriais 

FL MGUARD RS4000: graças a uma firewall inteligente e até 250 túneis VPN encriptados com IPsec, as aplicações de segurança oferecem um âmbito funcional alargado. Permitem segurança de ponta para cenários exigentes de alta disponibilidade e arquiteturas de segurança complexas.

​FL MGUARD GT/GT:  os routers de segurança dispõem de funcionalidades semelhantes às dos dispositivos da série RS4000. Além disso, suportam gigabits. Além de portas RJ45, também oferecem portas SFP para utilização flexível de cabos de fibra de fibra ótica de modo único e multimodo.

Placas PCI e PCIe

Router de segurança mGuard como placa de encaixe compatível com PCI(E)  

Aplicações de segurança mGuard no formato PCI e PCIe

As placas mGuard PCI e as placas PCI Express dispõem das mesmas funcionalidades de segurança que os dispositivos de calha metálica mGuard numa placa de encaixe compacta e compatível com PCI. Assim, pode equipar qualquer hardware compatível com PCI e PCI Express com componentes de segurança potentes.

As placas PCI adequam-se na perfeição à proteção descentralizada e à manutenção remota de PC industriais e PC de painel, máquinas individuais ou robôs industriais. Nesse sentido, atuam de forma independente da tecnologia do processador e do sistema operativo.

Hardware portátil

Router de segurança mGuard para aplicações móveis  

Aplicações de segurança mGuard portáteis

O mGuard smart2 convence pela segurança e pelo desempenho num espaço reduzido. O invólucro é robusto e a fonte de alimentação realiza-se de forma simples através de qualquer porta USB.

Destina-se particularmente à proteção portátil de locais de trabalho e de ambientes associados à produção com baixos requisitos em termos de têmpera industrial. Perfeitamente posicionado como firewall inteligente entre redes de escritório e de produção, como solução de manutenção remota segura e independente de software, ou como router de segurança para pequenos grupos de trabalho.

mGuard Secure VPN Client

O mGuard Secure VPN Client é uma aplicação de software para a ligação de PC Windows a uma rede virtual privada (VPN). Assim, o cliente disponibiliza recursos de redes remotas através de uma rede pública, potencialmente não segura, por exemplo, a Internet, de uma forma muito segura e transparente.

A solução de software utiliza o protocolo de segurança IPsec. Este assegura a confidencialidade, a autenticidade e a integridade de todas as informações e dados transferidos entre o cliente VPN e o mGuard. Perfeitamente adequado aos técnicos do serviço e aos teletrabalhadores, suporta o cliente VPN tanto em cenários de aplicação móveis como fixos. É compatível com todo o portfólio de produtos mGuard e muito fácil de operar como "solução de um clique".

Dispositivo de secretária

Router de segurança mGuard como dispositivo de secretária compacto  

Aplicações de segurança mGuard para a utilização em computadores de secretária

O mGuard delta une elevada segurança e desempenho num invólucro de metal compacto como dispositivo de secretária. Utilize-o como firewall segura entre redes de escritório e de produção. Do mesmo modo, destina-se à utilização como router de segurança para grupos de trabalho pequenos e médios na área dos computadores de secretária, nas câmaras de distribuição, nos armários de rede e noutros ambientes associados à produção com baixos requisitos em termos de têmpera industrial.

Em particular no fabrico de máquinas e integração de sistemas médios, o mGuard delta atua como infraestrutura fiável de serviço à distância. Com o mGuard delta, pode realizar a ligação entre máquinas, controladores ou técnicos de forma segura.

Aplicação de segurança de 19"

Router de segurança mGuard como ranhura de tamanho 19  

Aplicação de segurança mGuard no formato de 19"

O mGuard centerport é uma combinação de firewall de ponta e de gateway de VPN de alto desempenho no formato de 19 polegadas. O dispositivo oferece arquitetura Gigabit Ethernet e multinúcleo, assim como elevado rendimento. Assim, o mGuard centerport é ampliável a um número cada vez maior de ligações VPN ou de segmentos da rede a proteger. Também se assegura um desempenho de transmissão consistente para serviços de IP críticos para o negócio, mesmo sob carga elevada.

Como gateway de elevado desempenho, o mGuard centerport suporta a ligação VPN de muitos sistemas, máquinas e técnicos. Até 3.000 túneis de VPN podem estar ativos simultaneamente.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar