Ligação de parafuso

Ligação de parafuso

Universal e sem manutenção

Para as mais elevadas exigências: a ligação de parafuso comprovou o seu valor também na cablagem de grandes secções transversais do condutor.

Voltar para Réguas de bornes

Categorias

  • Blocos de distribuição
    Blocos de distribuição

    Os blocos de distribuição com tecnologia de ligação de parafuso prontos a ligar permitem poupar ainda mais tempo e espaço na instalação.

  • Bornes de alta temperatura
    Bornes de alta temperatura

    Os bornes de alta temperatura com isolamento em cerâmica possuem aprovação Ex padrão e são adequados para condições operacionais especialmente difíceis.

  • Bornes de componentes
    Bornes de componentes

    Soluções individuais, flexíveis e fáceis para tarefas de comutação - com os bornes de componentes apropriados.

  • Bornes de corrente elevada
    Bornes de corrente elevada

    Efetue a cablagem de secções transversais de condutor grandes de até 240 mm².

  • Bornes de passagem
    Bornes de passagem

    Com os bornes de passagem compactos, integre, ligue em ponte e identifique convenientemente secções do condutor grandes ou pequenas.

  • Bornes de sensor/atuador
    Bornes de sensor/atuador

    Nível de sinal, distribuição de potencial e função de condutor de proteção unidos num borne - a solução perfeita para sistemas de controladores.

  • Bornes de terra
    Bornes de terra

    Efetuar rapidamente ligações à terra: basta encaixar os bornes de terra na calha metálica.

  • Bornes de vários condutores
    Bornes de vários condutores

    Distribuir facilmente potenciais com os bornes de vários condutores, bem como ligar diferentes tipos de condutores ou secções transversais de forma segura.

  • Bornes de vários níveis
    Bornes de vários níveis

    Distribuir facilmente os potenciais em espaços confinados. A cablagem é efetuada de forma confortável com os bornes de vários níveis.

  • Bornes empilháveis
    Bornes empilháveis

    Contactos potentes e ligações à prova de toque – estas são funcionalidades inteligentes dos bornes empilháveis.

  • Bornes híbridos
    Bornes híbridos

    Combinar vários tipos de ligação num borne híbrido e beneficiar das vantagens de cada sistema.

  • Bornes porta-fusível
    Bornes porta-fusível

    Bornes flexíveis para tecnologia de sensor e controlo de máquinas: proteger dispositivos, distribuir potenciais e identificar erros rapidamente.

  • Bornes seccionáveis de transdutor
    Bornes seccionáveis de transdutor

    Conceber os circuitos de transdução de modo individualizado e económico. As soluções de encaixe trazem mais vantagens técnicas.

  • Bornes seccionáveis e bornes seccionadores
    Bornes seccionáveis e seccionadores

    Isole circuitos e identifique falhas de imediato. Além disso, estão à disposição diferentes conectores de funções para equipamentos individuais.

  • Minibornes e microbornes
    Minibornes e microbornes

    Pequenos bornes com elevada funcionalidade: cablagem confortável, marcação e uma opção para ligação de vários condutores.

  • Sistema de ligação de teste
    Sistema de ligação de teste

    Com o sistema de teste FAME é possível simplificar a verificação periódica das instalações de distribuição de energia.

  • Terminais de instalação
    Terminais de instalação

    Formato particularmente baixo, montagem simples e combinação à escolha – vantagens evidentes dos terminais de instalação para a tecnologia de edifícios.

  • Terminais de ligação do motor
    Ligação simples de motores

    Proceda à cablagem dos seus motores de forma rápida e com economia de espaço.

Procurar em Ligação de parafuso

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os bornes com ligação de parafuso da Phoenix Contact cobrem uma vasta gama de aplicações. Economize tempo durante a instalação das réguas de bornes com o pé PE encaixável e as pontes padronizadas.

Vantagens

  • Economia de tempo e de custos através da ligação de vários condutores
  • Sem manutenção graças ao princípio Reakdyn
  • Poupar custos – acessórios uniformes de pontes, marcação e verificação
  • Elevada condutividade elétrica graças à vasta gama de secções transversais do condutor de até 240 mm²
  • Conhecido e reconhecido em todo o mundo graças à ligação de parafuso comprovada
  • As réguas de bornes com ligação de parafuso fazem parte do sistema COMPLETE line

Tecnologia de ligação comprovada

Corpo do borne segundo o princípio Reakdyn e aperto de vários condutores  

Ligação de parafuso: cablagem segura e sem manutenção

Os bornes padrões distinguem-se pelas características práticas. 

  • Ligação de condutor sem manutenção graças ao princípio Reakdyn – não é necessário reapertar os parafusos do borne.
  • Todos os tipos de condutores de cobre podem ser fixados sem pré-tratamento. Com secções transversais nominais, também pode utilizar uma proteção de emenda em forma de terminal ponteira.
  • Ligação de vários condutores – dois condutores com a mesma secção transversal com contacto seguro nas peças de aperto.
  • Forças de contacto elevadas e grandes superfícies de contacto – as secções do condutor de até 240 mm² permitem a cablagem estanque a gases e duradoura.

Sistema de ponte de ligação flexível

Borne com uma ponte  

Distribuição de potencial fácil com pontes

As pontes padronizadas da Phoenix Contact proporcionam uma distribuição de potencial rápida.

Através de dois eixos para pontes em todos os bornes, são possíveis ligações em ponte em cadeia, em níveis ou alternadas flexíveis.

Com as pontes de 2 a 50 polos, poderá ligar qualquer número de bornes.

Base do condutor de proteção encaixável

Base do condutor de proteção encaixável  

Basta encaixar para um contacto perfeito

Basta encaixar os terminais de condutor de proteção com o mesmo contorno e efetuar o contacto com a calha metálica. Este contacto mecânica e eletricamente perfeito satisfaz todas as exigências da norma IEC 60947-7-2.

Qualidade elevada

Componentes de um borne: peças metálicas e peças de plástico  

Peças de metal e de plástico de elevada qualidade

Ligações fiáveis – este é o nosso objetivo. A qualidade dos nossos produtos é a chave. E isso começa pela seleção dos materiais.

Peças de metal em ligas de cobre resistentes à rutura e à corrosão:

  • Sem formação de elementos com humidade
  • Condições de contacto seguras
  • Aquecimento reduzido devido à boa condutividade elétrica

Caixa isolante de plástico elástico e resistente a impactos:

  • Reciclável, sem halogéneo e resistente a raios UV
  • Sem halogéneo e resistente aos raios UV
  • Boa resistência a ambientes tropicais e a térmites
  • Temperaturas de utilização de até 130 ºC
  • Elevada resistência química
  • Extraordinárias propriedades de envelhecimento
  • Certificação conforme a UL 94 para a classe de inflamabilidade V0

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760