Interruptor de segurança

Interruptor de segurança

Sem contacto, compacto, inteligente

O interruptor de segurança com tecnologia RFID para a monitorização flexível de portas de segurança e de posição inteligente.

Voltar para Segurança funcional

Categorias

Procurar em Interruptor de segurança

Exibir todos os produtos dessa categoria

O PSRswitch é um interruptor de segurança eletrónico codificado com formato compacto. Graças à tecnologia de transponder RFID integrada e à inteligência, obtém a máxima proteção contra manipulação e a mais elevada segurança conforme EN ISO 14119. Com unidades de avaliação compatíveis e cablagem SAC, oferecemos uma solução completa e eficiente para uma monitorização de portas de segurança e de posição para a fábrica digital.

Vantagens

  • Utilização flexível graças ao design compacto
  • Máxima proteção contra manipulação graças a três níveis de codificação RFID
  • Ligação em série segura com vastas informações de diagnóstico
  • Tecnologia de ligação de M12 consistente para instalação confortável
  • Solução completa segura e rentável para a fábrica digital

Interruptor de segurança sem contacto PSRswitch

O interruptor de segurança sem contacto PSRswitch desliga máquinas ou sistemas em segurança se um protetor de isolamento móvel, por ex. uma tampa ou porta, não estiver fechado corretamente. Uma outra aplicação é a monitorização segura de várias posições de máquina, por ex. em robôs.

Cada unidade de comutação compacta é composta por um sensor com codificação RFID e um atuador.

Características principais

Interruptor de segurança sem contacto PSRswitch  

Interruptor de segurança compacto sem contacto PSRswitch

  • Três tipos de codificação: Multicode, Unicode e Fixcode
  • Ligação em série segura conforme EN ISO 14119
  • Até PL e conforme EN ISO 13849 também em ligação em série
  • Função de reinício integrada no interruptor
  • Cabeçote de atuação regulável com três direções de aproximação
  • Grau de proteção IP67
  • Possibilidade de ligação em série e aplicação individual
  • Canal de diagnóstico inteligente e diagnóstico PNP com LED
  • Ligação M12

Níveis de codificação

O sensor está disponível em três níveis de codificação: Fixcode, Unicode e Multicode.

Fixcode

 

O sensor só aceita um atuador. Este atuador é programado pelo utilizador durante a colocação em funcionamento. Não é possível programar mais atuadores.

Unicode

O sensor aceita um atuador. O atuador é programado pelo utilizador durante a colocação em funcionamento. É possível programar outros atuadores sucessivamente sem limitações. Os atuadores previamente programados são bloqueados pelo sensor e deixam de poder ser utilizados.

Multicode

O sensor aceita todos os atuadores. Não é necessária programação durante a colocação em funcionamento.

Um sensor, muitas possibilidades

Funcionalidades inteligentes num sensor compacto PSRswitch  

Funcionalidades inteligentes num sensor compacto PSRswitch

 

  • 2 entradas digitais seguras
  • 2 saídas digitais seguras
  • A função de diagnóstico inteligente fornece informações de estado
  • LED no sensor
  • Função de reinício integrada localmente
  • Saída de sinal 24 V
     

Diagnóstico inteligente para a fábrica interligada

O sistema de interruptor de segurança completo da Phoenix Contact é composto por uma unidade de avaliação e os interruptores de segurança PSRswitch. A unidade de avaliação PSR-MC42 pode ser utilizada como gateway IO-Link e combinada com até 30 interruptores de segurança em ligação em série.

Para o diagnóstico PNP, o contacto de sinal funciona como saída de contacto NA e indica se o equipamento de segurança está fechado.

Com o canal de diagnóstico integrado, todas as informações de estado (não relevantes para a segurança) dos interruptores de segurança ligados são registados centralmente no controlador da máquina – mesmo em ligação em série.

Diagnóstico com PSRswitch via IO-Link  

Diagnóstico com PSRswitch via IO-Link

Duas possibilidades de diagnóstico

1. IO-Link

Ligação em série segura baseada em dois canais. Em paralelo, são transmitidas informações de estado dos diversos interruptores através do canal de diagnóstico integrado para o relé de segurança PSRmini. O relé de segurança PSRmini PSR-MC42 é utilizado como gateway IO-Link e transmite os dados de diagnóstico não relevantes para a segurança dos interruptores através de IO-Link para o controlador. Os dados são aí analisados centralmente.

2. Cablagem direta

Uma outra variante é a cablagem direta dos interruptores de segurança com o controlador de máquina. Nesta versão, a ligação em série segura também se baseia em dois canais. Os interruptores de segurança são ligados a um relé de segurança.

Solução completa eficiente

Os interruptores de segurança são adequados tanto para utilização individual como também para ligação em série. Pode ligar até 30 interruptores em série de forma segura.

Com unidades de avaliação compatíveis, cabos SAC configuráveis e conectores M12, oferecemos uma solução completa eficiente.

Interruptor de segurança PSRswitch em ligação em série e cablagem individual  

Interruptor de segurança PSRswitch em ligação em série e cablagem individual

 

  1. PSRswitch em ligação em série com distribuidores em Y, conectores em ponte e cablagem SAC. O comprimento de cabo pode ser selecionado flexivelmente.
  2. PSRswitch em cablagem individual com cablagem SAC. O comprimento de cabo pode ser selecionado flexivelmente.
     

Guia de seleção

Sensor de segurança

Três tipos de codificação

Unicode: PSR-CT-C-SEN-1-8

Multicode: PSR-CT-M-SEN-1-8

Fixcode: PSR-CT-F-SEN-1-8

Atuador

Compatível com todos os tipos de codificação: PSR-CT-C-ACT

Conector em ponte

Conector terminal para cada circuito de sensor: SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4

Distribuidor em Y

Tipo 1 para ligação em série:
SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR

Tipo 2 para comportamento de arranque manual: SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR

Tipo 3 para diagnóstico integrado através do contacto de sinal: SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR

Configurador de cablagem de sensor/atuador

Encontre o cabo adequado para a ligação segura do seu sensor ou atuador.

Evitar mascaramento de falhas com PSRswitch

Com a nova norma de segurança EN ISO 14119, evitar o mascaramento de falhas ganha relevância. O vídeo mostra, através de um exemplo de monitorização de porta de segurança, o que é um mascaramento de falhas e que perigos acarreta. Veja por si como pode evitar o mascaramento de falhas com os interruptores de segurança sem contacto PSRswitch da Phoenix Contact.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Downloads


Instalação fácil

Instalação fácil do interruptor de segurança sem contacto PSRswitch


Segurança funcional

Máxima segurança funcional com o interruptor de segurança sem contacto PSRswitch


Diagnóstico inteligente

Diagnóstico inteligente via IO-Link com o interruptor de segurança sem contacto PSRswitch

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar