Voltar para a vista geral

Relés de segurança em uso

Aplicação de paragem de emergência: motor

Circuito de paragem de emergência para um motor  

Desligar motores com segurança em caso de falha

Desligue os motores rapidamente e com fiabilidade em caso de falha. O relé de segurança PSR-ESM4 em combinação com o contactor estático CONTACTRON assegura neste caso um grau máximo de segurança funcional.

Aplicações de paragem de emergência: válvula

Circuito de paragem de emergência para uma válvula  

Desligar válvulas com segurança em caso de falha

Quer seja um sistema hidráulico ou pneumático – sempre que são utilizadas válvulas, os relés de segurança PSR asseguram um desligamento rápido.

monitorização de velocidade segura

Relé de monitorização de velocidade  

Monitorizar rotações com fiabilidade: usando o PSR-RSM4

Sempre à velocidade certa. Os relés de segurança PSR-RSM4 controlam peças giratórias em máquinas e sistemas. Se for, por exemplo, excedida uma velocidade predefinida, o equipamento desliga com segurança.


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar