Voltar para a vista geral

Vantagens específicas

A solução ideal para cada função

Diferentes relés de segurança PSR  

Relés de segurança para todas as funções

Os relés de segurança PSR são a solução ideal para as situações em que cada dispositivo deve desempenhar apenas uma função.

Com poucas funções de segurança ou operações lógicas, você obtém assim um sistema económico e fácil de instalar para sua segurança funcional.

Tecnologia de segurança comprovada

Contactos de guiamento forçado  

Segurança garantida graças a contactos de guiamento forçado

Como pioneira na segurança funcional, a Phoenix Contact foi a primeira a disponibilizar componentes eletrónicos para a monitorização segura de sensores e atuadores. A tecnologia comprovada – permanentemente em desenvolvimento – faz com que os nossos produtos de segurança sejam muito fiáveis.

Por exemplo, os nossos relés de segurança: eles funcionam com contactos de guiamento forçado conforme a norma EN 50205. Isso significa: rápida detecção de erros e um grau máximo de segurança.

Rapidez de instalação e ligação

Cablagem transversal com o conector de bus para calha DIN  

Rapidez de cablagem transversal via conector de bus para calha DIN PSR-TBUS

Poupe tempo e dinheiro. Os relés de segurança PSR podem ser instalados sem grande complexidade de cablagem usando o conector de bus para calha DIN PSR-TBUS. Isso significa uma cablagem transversal simples e rápida.

Além dos conectores de encaixe COMBICON, utilize também os confortáveis bornes de mola TWIN, para ligar os seus contactos .

Alta segurança num invólucro estreito

PSRmini – relé de acoplamento seguro no quadro de distribuição  

Muita segurança em pouco espaço

Instale a segurança funcional mesmo em quadros de comando com pouco espaço. Graças à largura total reduzida, você pode conectar em série vários relés de segurança PSR sem necessitar de muito espaço.


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar