Relés de segurança

Relés de segurança

Uma função de segurança, um relé de segurança

Relés de segurança com contactos de guiamento forçado para aplicações de segurança fáceis.

Voltar para Relés de segurança

Categorias

  • Sistema modular de relé de segurança
    Sistema modular de relé de segurança

    Sistema de relé de segurança adaptável com conector de bus para calha DIN, relé de segurança mestre e relé de segurança para muitas funções de segurança.

Procurar em Relés de segurança

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os relés de segurança PSRmini e PSRclassic da Phoenix Contact permitem realizar todas as funções de segurança como paragem de emergência, cortina de luz ou porta de segurança em que se aplica: uma função, um dispositivo. Com o nosso sistema de relés de segurança PSRmodular, poderá compor o seu sistema de segurança consoante as suas necessidades.

Vantagens

  • Grande seleção de relés de segurança para funções de segurança como paragem de emergência, cortinas de luz, portas de segurança, comandos de duas mãos e muito mais
  • Fiável, graças a contactos de guiamento forçado
  • Rapidez de instalação e colocação em funcionamento com tecnologia de ligação confortável
  • Segurança testada com produtos certificados pela TÜV
  • Economia de espaço graças a largura total estreita

Relé de segurança extremamente compacto PSRmini

Relé de segurança extremamente compacto PSRmini  

Economizar até 70% de espaço com PSRmini

PSRmini são os relés de segurança mais estreitos do mercado e permitem uma economia de espaço de 70% com eficiência total. Isto é possibilitado pela tecnologia de relés desenvolvida pela Phoenix Contact.

  • Largura total de 6 mm e 12 mm
  • Elevada possibilidade de dimensionamento a partir de uma via de autorização
  • Segurança comprovada graças a contactos de relé de guiamento forçado
  • PL e conforme ISO 13849 e SILCL 3 conforme IEC 62061

Relé de segurança clássico PSRclassic

Relé de segurança clássico PSRclassic  

Para cada função de segurança o relé de segurança PSRclassic apropriado

Os relés de segurança PSRclassic caracterizam-se por uma grande seleção de funções e variantes. A largura do invólucro corresponde às dimensões de invólucros habituais no mercado.

  • Largura total a partir de 17,5 mm
  • Grande seleção de variantes
  • Segurança comprovada graças a contactos de relé de guiamento forçado
  • PL e conforme ISO 13849 e SILCL 3 conforme IEC 62061

Sistema modular de relé de segurança PSRmodular

Sistema modular de relé de segurança PSRmodular  

Sistema modular de relé de segurança flexivelmente expansível

Com o PSRmodular, poderá compor o seu sistema de segurança consoante as suas necessidades. Os relés de segurança modulares podem ser alargados de modo fácil e flexível de acordo com o princípio modular.

O conector TBUS liga o relé de segurança mestre a até dez módulos de expansão diretamente na calha metálica. Não é necessária a cablagem transversal habitual nem a configuração. 

  • Largura total 22,5 mm
  • Ampliável com até 42 contactos
  • Segurança comprovada graças a contactos de relé de guiamento forçado
  • PL e conforme ISO 13849 e SILCL 3 conforme IEC 62061

Segurança comprovada graças a contactos de guiamento forçado

Contactos de guiamento forçado  

Contactos de guiamento forçado

Num guiamento forçado, os contactos NA e NF de um relé elementar estão interligados mecanicamente. Tal permite evitar que o contacto NA e o contacto NF estejam fechados ao mesmo tempo. Em combinação com uma comutação apropriada, deteta-se uma falha de abertura com fiabilidade. Esta é a forma mais fiável de garantir a segurança máxima de pessoas e máquinas.

De forma a oferecer a máxima segurança, os nossos produtos PSRmini, PSRclassic e PSRmodular estão equipados com contactos de guiamento forçado.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Segurança funcional – relés de segurança

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar