Relés de acoplamento seguros

Relés de acoplamento seguros

Máxima disponibilidade de sinal

Relés de acoplamento certificados com contactos de guiamento forçado para a ativação e desativação segura.

Voltar para Relés de segurança

Categorias

Procurar em Relés de acoplamento seguros

Exibir todos os produtos dessa categoria

Quer seja na indústria de processos ou no fabrico de máquinas: em caso de uma emergência, deve estar assegurado o acoplamento fiável dos sinais. A Phoenix Contact oferece, para esse fim, relés de acoplamento com contactos de guiamento forçado.

As suas vantagens

  • Segurança máxima com contactos de guiamento forçado de acordo com a norma EN 50205
  • Diagnóstico seguro e inspeção de qualidade fácil de acordo com IEC 61508
  • Compatibilidade elevada: adaptado aos sistemas de controlo na indústria de processos
  • Possibilidade de verificação fácil, porque estão disponíveis todos os parâmetros técnicos de segurança

PSRmini – Relés de acoplamento seguros e altamente compactos

Relés de acoplamento seguros extremamente compactos PSRmini  

Economizar até 70 % de espaço com PSRmini

PSRmini é a nova gama de relés de segurança da Phoenix Contact. Graças à tecnologia de relé desenvolvida por nós, os novos relés de segurança possuem uma grande economia de espaço. 

Com uma largura inferior a 6 ou 12 mm, os novos relés de acoplamento com contactos de guiamento forçado oferecem um elevado potencial de economia de espaço de até 70 % com performance total.

PSRclassic – Relés de acoplamento seguros clássicos

Relés de acoplamento seguros clássicos PSRclassic  

Relés de acoplamento clássicos para a ativação e desativação segura

A gama PSRclassic oferece relés de acoplamento convencionais com contactos de guiamento forçado para a ativação e desativação segura.

Os relés de acoplamento clássicos caracterizam-se por uma grande seleção de funções e variantes. Com uma largura do invólucro a partir de 17,5 mm, estes relés correspondem às dimensões de invólucros habituais no mercado.

Segurança através de contactos de guiamento forçado

Contactos de guiamento forçado  

Contactos de guiamento forçado

Numa guia forçada, os contactos NA e NF de um relé elementar estão interligados mecanicamente entre si. Assim, evita-se que o contacto NA e o contacto NF estejam fechados ao mesmo tempo. Em combinação com uma comutação apropriada, deteta-se uma falha de abertura de forma fiável. Esta é a via mais fiável para garantir a segurança máxima do homem e da máquina.

Os produtos das séries PSRmini e PSRclassic estão, obviamente, equipados com contactos de guiamento forçado para proporcionar a máxima segurança possível.

Relé de acoplamento SIL – para a ativação segura

Ativação segura até SIL 3  

Relé de acoplamento para a ativação segura até SIL 3

A ativação segura ganha cada vez maior importância. Com o PSR-ETP, a Phoenix Contact oferece um relé de acoplamento que foi desenvolvido especialmente para essa exigência e que possui as seguintes características:

  • Monitorização de linha/carga ligável opcionalmente
  • Design especial para evitar disparos falsos
  • Comunicação de uma rutura do fio através do cabo de controlo do DO para A1: a retroleitura separada já não é necessária
  • Todos os valores característicos e documentos disponíveis para simplificar o projeto e o cálculo de loops

Cablagem rápida e segura com o Termination Carrier

Termination Carrier com relés de acoplamento PSRmini  

Termination Carrier e PSRmini: densidade de integração única no quadro de comando

Os suportes de módulos Termination Carrier são adequados para PSRmini e PSRclassic. Com estes suportes, poderá reduzir o trabalho despendido com a cablagem e efetuar a sua instalação mais rapidamente. 

Graças ao conceito universal e à tecnologia especial do sistema, os módulos Termination Carrier evitam erros na cablagem e, consequentemente, uma causa para uma deteção de erros complexa e demorada.

As suas vantagens:

  • Compactos, para uma alta densidade de integração
  • Robustos, para uma alta disponibilidade da instalação
  • Flexíveis, para uma adaptação ideal
  • Rápidos, graças à cablagem Plug-and-Play sem erros

Teremos todo o prazer em adaptar os módulos Termination Carrier às suas necessidades expecíficas.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar