I/O seguros

I/O seguros

Segurança para todos os sistemas de I/O

Integre segurança funcional na sua rede de forma fiável e simples.

Voltar para Segurança funcional

Categorias

Procurar em I/O seguros

Exibir todos os produtos dessa categoria

A nossa gama de produtos abrange bornes I/O seguros para a integração simples e central de funções de segurança em máquinas compactas. No entanto, os módulos I/O com SafetyBridge Technology comprovada permitem-lhe implementar soluções de segurança complexas e descentralizadas. Os módulos I/O seguros podem ser operados com um único controlador, mesmo em redes mistas como PROFIBUS e PROFINET.

Vantagens

  • Estrutura do sistema económica, pois não é necessário qualquer PLC de segurança, nem nenhum sistema de bus de campo seguro, graças à tecnologia SafetyBridge
  • Utilização flexível graças à compatibilidade com todos os sistemas de bus comuns
  • Configuração simples com o software SAFECONF
  • Comunicação sem fios – transmita dados seguros por transmissão Wireless
  • Integração económica dos componentes em instalações novas e projetos de reequipamento, devido à facilidade e modularidade

Módulos I/O seguros para Axioline F

I/O seguros para Axioline F  

I/O seguros para o sistema de I/O Axioline F

Axioline F é o sistema de I/O em formato modular em bloco. Devido aos seus tempos de reação curtos, o Axioline F adequa-se na perfeição aos processos rápidos e síncronos.

No entanto, os módulos I/O com SafetyBridge Technology permitem-lhe implementar uma comunicação descentralizada, segura e simples sem PLC seguro.

Em redes PROFIBUS e PROFINET, os módulos PROFIsafe garantem a aquisição e a transmissão de sinais orientados para a segurança.

Bornes I/O seguros para Inline

I/O seguros para Inline  

I/O seguros para o sistema de I/O Inline

Inline é o produto completo flexível extremamente modular. É possível criar as suas próprias funções de automação a partir de uma grande seleção de módulos I/O e bornes funcionais para todos os sistemas de bus de campo habituais e redes Ethernet.

O Inline oferece-lhe possibilidade de escolha: implemente as soluções mais simples para a segurança funcional com o borne Inline ECO Safe ou soluções de segurança complexas e descentralizadas com SafetyBridge Technology ou PROFIsafe.

SafetyBridge Technology

Vídeo sobre SafetyBridge Technology

Princípio funcional da SafetyBridge Technology

A SafetyBridge Technology permite-lhe implementar soluções de segurança descentralizadas com muita facilidade. E isso também sem recorrer a um controlador de segurança e independentemente de uma rede utilizada.

A tecnologia SafetyBridge comprovada encontra-se disponível tanto para o sistema de I/O Inline como para o sistema de I/O Axioline F.

Configuração simples com o software SAFECONF

Software de configuração SAFECONF  

Software de configuração SAFECONF

Com SAFECONF, pode criar a lógica de segurança facilmente através de Drag-and-Drop para os I/O seguros com SafetyBridge Technology.

O software oferece todas as ferramentas para uma configuração simples e conforme as normas da sua lógica de segurança numa interface. Todas as ferramentas são dispostas diretamente numa janela e permitem um trabalho intuitivo. Não são necessários conhecimentos de programação.

Experimente. Descarregue o software de configuração gratuitamente.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Determinar facilmente funções de segurança

Conheça os aspetos essenciais das funções de segurança e do nível de desempenho.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar