Voltar para a vista geral

Possibilidades de aplicação da SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology – uma tecnologia, muitas possibilidades

Transmitir facilmente dados seguros: totalmente sem controlador de segurança, através de sistemas sem fios ou diretamente na Cloud.

Keyvisual SafetyBridge (Axioline F/Inline)

Vantagens

  • Disponibilidade máxima, uma vez que é possível aceder aos dados de processo e segurança a partir de qualquer local e em qualquer momento
  • Produtividade aumentada graças à consideração holística dos dados, recursos e máquinas
  • Minimização de avarias e de tempos de inatividade graças a manutenção preventiva

O que é a SafetyBridge Technology?

A SafetyBridge Technology permite implementar soluções de segurança descentralizadas. Sem qualquer controlador de segurança e independentemente da rede utilizada. Esta tecnologia está integrada nos sistemas de I/O Inline e Axioline F e é compatível com todos os acopladores de bus dos sistemas. Os I/O seguros são instalados com os I/O padrão no equipamento de forma descentralizada.

SafetyBridge Technology – Seguro sem controlador de segurança

Relé de segurança no sistema I/O com SafetyBridge

Como funciona a SafetyBridge Technology?

Este sistema é composto por módulos de entrada e saída seguros e um módulo lógico. Este último recebe e transmite sinais seguros. O módulo lógico gera e monitoriza o protocolo de transmissão SafetyBridge relativo à segurança e processa as associações lógicas da lógica de segurança parametrizada. Assim, o módulo lógico assume a função de controlador seguro. A programação é realizada através do software SAFECONF.

Soluções de segurança baseadas na cloud para maior eficiência

Segurança na Proficloud  

Segurança na Proficloud

Assegure uma vantagem competitiva num mundo digital. Com a solução de cloud baseada em PROFINET da Phoenix Contact, pode agora transmitir também dados relativos à segurança através da Internet para a cloud.

A possibilidade de aceder em tempo real a dados de segurança e de os transformar em informações significativas representa um grande potencial para si enquanto operador de sistemas ou fabricante de máquinas. Pode assim melhorar os seus processos empresariais analisando, por exemplo, o comportamento de utilizadores. Ou otimizar a construção de máquinas do ponto de vista ergonómico. Além disso, a análise de dados em tempo real possibilita uma manutenção preventiva para que a vida útil das suas máquinas possa ser prolongada através da substituição atempada de componentes desgastados, como relés.

Transmitir dados seguros sem fios

Transmitir dados seguros através de Bluetooth ou WLAN  

Transmitir dados seguros através de sistemas sem fios

A SafetyBridge Technology permite uma transmissão sem fios de todos os sinais de dados relativos à segurança. Pode optar pelas tecnologias sem fios Bluetooth ou WLAN. É possível assim substituir os cabos ou transmissões por anel coletor por percursos hertzianos sem alterar os parâmetros de segurança da aplicação de segurança.

A combinação de segurança e Wireless oferece muitas vantagens. Esta solução pode ser facilmente integrada em redes de automação existentes. Proporciona economia de custos com uma estrutura de máquina descentralizada ou móvel. Além disso, permite a transmissão de sinais de segurança fiavelmente por longas distâncias.


Voltar para a vista geral
Software
Segurança na aplicação
SafetyBridge
  • Possibilidades de aplicação da SafetyBridge Technology

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar