Inline - I/O seguros

Segurança na automação

Segurança na automação

Flexibilidade e fiabilidade nas suas aplicações.

Voltar para Inline - o sistema de I/O preciso

Categorias

Procurar em Inline - I/O seguros

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com Inline, a escolha é sua: implemente as soluções mais simples para segurança funcional com o borne Inline ECO Safe ou soluções de segurança complexas com SafetyBridge Technology ou PROFIsafe.

Vantagens

  • Realização simples de soluções de segurança descentralizadas graças à SafetyBridge Technology
  • Integração de segurança simples sem parametrização complicada
  • Utilização flexível graças à compatibilidade com todos os sistemas de bus comuns
  • Configuração simples com o software SAFECONF

I/O seguros para todos os sistemas de bus usuais

Os módulos de segurança Inline podem ser opcionalmente distribuídos na rede  

Os módulos de segurança Inline podem ser opcionalmente distribuídos na rede

Os nossos bornes I/O de segurança também sublinham a flexibilidade do sistema de I/O Inline. Dependendo do acoplador de bus e do controlador de segurança, os bornes I/O com PROFIsafe funcionam em sistemas PROFINET e PROFIBUS ou em aplicações de INTERBUS-Safety.

Para isso, temos à sua disposição módulos de entrada e saída digitais e módulos de relés. Com estes produtos, satisfaz os requisitos de segurança relativos a:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

Segurança sem controlador de segurança
Pretende integrar a segurança funcional independentemente da rede e sem qualquer controlador de segurança adicional? Nesse caso, opte por I/O seguros com tecnologia SafetyBridge.

O destaque: distribua os I/O amarelos seguros conforme necessário no seu sistema. Os módulos funcionam de forma centralizada ou descentralizada sob um controlador padrão.

Tecnologia SafetyBridge – com segurança, muito flexível

Topologia do princípio da SafetyBridge Technology  

O princípio da SafetyBridge Technology

Tecnologia SafetyBridge significa que os módulos de entrada e de saída trocam sinais de segurança entre si. Dado que os próprios módulos processam as funções de segurança, use o controlador padrão e a rede apenas como meio de transporte.

Sem controlador de segurança ou sistema de bus de campo seguro, esta é uma solução de baixo custo para a segurança funcional em aplicações padrão.

Além disso, os módulos I/O seguros com SafetyBridge Technology cumprem todos os requisitos de segurança até SIL 3 ou PL e.

Dois relés de segurança num borne I/O seguro

Borne I/O seguro Inline ECO Safe  

Borne I/O seguro Inline ECO Safe com a função de dois relés de segurança

Os bornes I/O seguros Inline ECO Safe permitem desligar em segurança bornes de saída padrão em série. Esta solução de segurança é transparente, uma vez que todas as mensagens de estado e de erro são encaminhadas para o controlador padrão. Os tempos de paragem relacionados com a segurança são assim reduzidos.

Integre os bornes I/O seguros através de encaixe simples na sua estação I/O Inline. Os bornes de saída padrão são então montados à direita do borne I/O seguro.

Ao ser acionado um sensor, por ex. paragem de emergência, a alimentação de tensão do atuador para os módulos de saída padrão em série é desligada por motivos de segurança. É possível ligar até dois circuitos de sensor com dois canais a um borne I/O seguro. Se necessitar de vários circuitos de sensores na sua aplicação, pode integrar mais bornes I/O seguros.

Conforme os sensores e atuadores utilizados, é possível implementar funções de segurança até SILCL 3 e P e.

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar