Axioline F - I/O seguros

Axioline F – I/O seguros

Segurança em todas as redes

Implemente segurança funcional de forma rápida e fácil.

Seja com PROFIsafe ou SafetyBridge Technology. Os módulos I/O seguros para Axioline F com SafetyBridge Technology permitem realizar outras aplicações de segurança com toda a facilidade. Isto também pode ser realizado sem controlador de segurança e independentemente da rede utilizada.

Vantagens

  • Aplicações de segurança implementáveis independentemente da rede e do controlador graças à SafetyBridge Technology
  • Utilização flexível graças à compatibilidade com todos os sistemas de bus comuns
  • Configuração simples com o software SAFECONF

SafetyBridge Technology – com segurança, muito flexível

Topologia do princípio da SafetyBridge Technology  

O princípio da SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology significa que os módulos de entrada e de saída trocam sinais de segurança entre si. Dado que os próprios módulos processam as funções de segurança, use o controlador padrão e a rede apenas como meio de transporte.

Sem controlador de segurança ou sistema de bus de campo seguro, esta é uma solução de baixo custo para a segurança funcional em aplicações padrão.

Além disso, os módulos I/O seguros com SafetyBridge Technology cumprem todos os requisitos de segurança até SIL 3 ou PL e.

Integração simples em todas as redes mais comuns

I/O seguros para Axioline F  

Módulos I/O seguros Axioline F

Os módulos I/O SafetyBridge não permitem apenas uma instalação flexível na rede, mas também oferecem compatibilidade com todos os sistemas de bus mais comuns.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

Pode operar os módulos I/O seguros com um único controlador, mesmo em redes mistas como PROFIBUS e PROFINET. Para isso, conforme o controlador padrão e o sistema de bus, selecione o acoplador de bus adequado a partir dos nossos sistemas I/O modulares Inline ou Axioline F.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar