Invólucro STANDARD

Invólucro STANDARD

Comprovadamente versátil

HEAVYCON STANDARD com o bloqueio por patilha rápido e fiável: adequado para várias aplicações.

Voltar para Invólucros

Categorias

Procurar em Invólucro STANDARD

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os invólucros metálicos HEAVYCON STANDARD são feitos de alumínio condutor e especialmente resistente à corrosão, sendo também adequados para aplicações EMC. São resistentes a vibrações e altas cargas mecânicas e apresentam uma estanqueidade fiável de acordo com os graus de proteção IP66/IP67.

Vantagens

  • Elevada resistência à corrosão graças ao alumínio fundido de alta qualidade
  • Economia de espaço e tempo graças a bloqueio por patilha simples e dupla
  • "EMC ready" graças a superfícies e vedações condutoras
  • Universalmente compatível com o padrão industrial graças aos tamanhos em conformidade com as normas
  • Montagem e manutenção rápidas e fáceis

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores industriais 3D

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar