Sercos

Rápido e síncrono

Rápido e síncrono

A solução comprovada há muitos anos para aplicações de controlo de movimento: a interface aberta apta para o tempo real de Sercos.

Voltar para Produtos conforme protocolos

Categorias

Procurar em Sercos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Confie no bus de automação Sercos. Desde o início dos anos 90 que este sistema se tem estabelecido como o padrão de comunicação de tempo real, aceite em todo o mundo, para aplicações exigentes e precisas. A terceira geração da série Sercos baseia-se no padrão Ethernet.

As suas vantagens

  • Transmissão de dados rápida: velocidade Ethernet de 100 MBit/s
  • Tempos de execução curtos, devido ao processamento rápido dos telegramas de tempo real Sercos durante a passagem (on the fly)
  • Instalação fácil e económica - sem componentes de rede adicionais, como hubs ou switches
  • Tempo de ciclo livremente selecionável, através de ciclos de comunicação variáveis entre 31,25 µs e 65 ms
  • Versátil, uma vez que são transmitidos inúmeros protocolos Ethernet à escolha, paralelamente, à comunicação em tempo real Sercos e sem interferências nos ciclos
  • Proteção contra a rutura do cabo e falhas dos meios, graças ao mecanismo de redundância sem realimentação

Preciso e eficiente

Máquina de embalagem  

Sercos em operação: máquina de embalagem automática

Com Sercos, você obtém a máxima precisão de tempo real. Aproveite as vantagens do sistema:

  • Sincronização de hardware única
  • Oscilações de sinal mínimas (jitter)

Assim, o jitter num mestre Sercos é apenas ±10 ns. A precisão da sincronização é menor que 20 ns. A simultaneidade é menor que 100 ns.

Componentes I/O Axioline

Componentes I/O para Sercos da Phoenix Contact.  

Componentes I/O para Sercos

O sistema I/O Axioline oferece componentes I/O para Sercos para a instalação em quadros de comando e de campo.

Para a instalação do quadro de comando
Graças a um tempo de atualização de 1 µs por módulo I/O pode aproveitar ao máximo o potencial de Sercos com a série Axioline F. Assim obtém o sistema ideal para aplicações especialmente rápidas e síncronas.
A vasta gama do sistema I/O modular em blocos oferece uma flexibilidade máxima. Em conjunto com o acoplador de bus Sercos, você poderá compor a sua estação Sercos, consoante as suas necessidades.

 

Para a instalação de campo
Os equipamentos da série Axioline E caracterizam-se pela instalação rápida, o seu mecanismo do invólucro robusto e o manuseio especialmente fácil. Além das funções digitais, a comunicação I/O fornece também uma elevada flexibilidade. Estão disponíveis dois tipos de invólucros (em metal e plástico), conforme os requisitos.

Instalação fácil

Cabos CAT5e  

Cabos CAT5e

Conecte todos os equipamentos com cabos CAT5e padrão aptos para a indústria da Phoenix Contact. A instalação é muito fácil: após uma breve fase de inicialização, a rede fica sincronizada e operacional.

Os equipamentos novos podem ser acoplados facilmente durante o funcionamento. Assim, os mesmos são interligados automaticamente na comunicação e na troca de dados em tempo real (Hot-Plug-In).

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar