Repetidores

Aumentar a disponibilidade

Aumentar a disponibilidade

Os nossos repetidores para sistemas RS-485 e redes CAN permitem aumentar a capacidade de potência e a disponibilidade dos seus sistemas de bus.

Voltar para Transmissão em cobre

Categorias

Procurar em Repetidores

Exibir todos os produtos dessa categoria

Expandir as redes, ampliar o número de elementos: a série de repetidores PSI-REP permite implementar numerosos conceitos de instalação para praticamente todos os sistemas de bus de campo usuais.

Vantagens

  • Maior alcance e velocidade através da segmentação de rede
  • O isolamento galvânico de alta qualidade protege contra correntes de compensação perigosas entre os diversos segmentos
  • Qualquer topologia de rede através da utilização de repetidores

Segmentar e expandir com repetidores de bus de campo

Repetidores para maior disponibilidade da instalação  

Produtos potentes para sistemas de transmissão RS-485 e baseados em CAN

Os repetidores da Phoenix Contact permitem a criação de redes à prova de falhas e potentes. Estes permitem expandir espacialmente a sua rede independentemente da taxa de dados. Também o número de elementos pode ser aumentado através da segmentação com repetidores. Conforme necessário, podem aumentar o alcance, transmitir de forma segura em termos de EMC e expandir e distribuir canais. O conceito modular permite quaisquer combinações de canais de cobre e fibra ótica.

  • O Bit-Retiming integrado com preparação de sinal permite uma ligação em cascata dos repetidores com uma profundidade qualquer
  • O Bit-Oversampling integrado garante pacotes de dados sem interrupções
  • A deteção de Start-Delemiter deteta pacotes de dados PROFIBUS destruídos sem reação e filtra-os da rede

 

Terminação ativa para redes PROFIBUS e RS-485

Terminação de bus ativa para redes PROFIBUS e RS-485  

A terminação de bus ativa para redes PROFIBUS e RS-485

Realizar terminações de redes PROFIBUS e RS-485 ativamente: com o PSI-TERMINATOR-TBUS, isso não constitui um problema.

Isto traz vantagens consideráveis:

  • Comunicação de bus sem interrupções graças a terminação ativa e permanente. É assim possível acoplar e desacoplar elementos de bus durante o funcionamento
  • Interface de programação fixa na rede
  • Fonte de alimentação redundante
  • Distribuição da tensão de alimentação através de conectores de bus para calha DIN até à aplicação em conjunto

Dispositivos de diagnóstico e programação ativos alimentados com tensão através da ligação D-SUB. O aparelho também pode ser utilizado como uma interface de serviço específica num sistema de bus.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar