Manutenção remota

Manutenção remota

Manutenção remota segura

Aumento da disponibilidade das máquinas.

Voltar para Comunicação remota

Categorias

Procurar em Manutenção remota

Exibir todos os produtos dessa categoria

A manutenção remota segura confere aos fabricantes de máquinas e de sistemas de produção um grande potencial de prestação de serviços adicionais. Com a tecnologia mGuard, a Phoenix Contact oferece uma solução que pode ser integrada sem problemas nas suas máquinas e sistemas. Além disso, com o mGuard Secure Cloud, obtém um portal alojado pronto a utilizar e seguro para manutenção remota baseada na cloud.

Vantagens

  • Infraestrutura VPN com protocolo de segurança IPsec (Internet Protocol Security) para entidades operadoras e fabricantes de máquinas e sistemas
  • Seguro e fiável graças à tecnologia mGuard comprovada a nível industrial
  • Compatível com todas as aplicações de segurança mGuard e clientes VPN certificados
  • Manutenção remota baseada na cloud com o mGuard Secure Cloud

Manutenção remota segura de máquinas a nível mundial – Dimensionável com a mGuard Secure Cloud

Comunicação remota industrial com mGuard Secure Cloud  

mGuard Secure Cloud

Manutenção remota online segura das suas máquinas com a mGuard Secure Cloud: a fiabilidade, autenticidade e integridade dos dados entre elementos é garantida por ligações IPsec-VPN. O serviço de alojamento operado na Alemanha faz com que a cloud esteja disponível em todo o mundo.

Gateways VPN para mGuard Secure Cloud

Manutenção remota segura de máquinas  

Gateway VPN TC Cloud Client

Os TC Cloud Clients ligam, como gateways VPN, as máquinas à mGuard Secure Cloud de forma segura via Internet. Constituem a base económica para uma manutenção remota dimensionável de máquinas. Os clientes podem optar por TC Cloud Clients que utilizam as redes da entidade operadora e variantes que utilizam as redes móveis 4G LTE mundiais para a comunicação com a cloud. Os TC Cloud Clients são configurados com o auxílio do mGuard Secure Cloud e ficam imediatamente prontos a utilizar na máquina.

Os TC Cloud Clients dispõem de uma entrada digital e uma saída. Assim, é possível estabelecer e sinalizar ligações de assistência ao mGuard Secure Cloud conforme necessário.

Manutenção remota industrial segura

Router de rede móvel mGuard  

Comunicação de alta velocidade com routers de rede móvel mGuard

Com os produtos mGuard, obtém componentes de segurança à medida da sua solução de manutenção remota. Estas aplicações de segurança robustas e de utilização industrial contêm funcionalidades de firewall, de roteamento e de VPN para proteção contra ciberataques maliciosos e interferências indesejadas.

Os dispositivos mGuard estão disponíveis opcionalmente com interface de rede móvel integrada e permitem uma comunicação segura, mesmo através de redes móveis 4G (LTE).

A nova geração de routers de segurança permite também ligações de dados de alta velocidade através de redes móveis 4G (LTE) nos EUA.

Assim, o portfólio de produtos mGuard é composto por variantes para as redes de comunicação móvel 4G europeias, variantes para AT&T (EUA), variantes para Verizon Wireless (EUA) e variantes sem interface de comunicação móvel.

Manutenção remota baseada em IP através da Internet

Manutenção remota segura através da Internet e de rede móvel  

Manutenção remota baseada em IP através da Internet

A Internet é um veículo mundial para manutenção remota e assistência no fabrico de máquinas e integração de sistemas. As tecnologias de firewall e VPN auxiliam na utilização da Internet para manutenção remota baseada em IP.

Isto permite que técnicos de assistência acedam a sistemas de produção em todo o mundo: de forma descomplicada, económica e, acima de tudo, segura.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Manutenção remota segura

Com a mcGuard Secure Cloud


TC Cloud Client

Configuração com mGuard Secure Cloud.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar