Monitorização remota

Monitorização remota

Tempos de reação reduzidos

Monitorização de sensores analógicos e digitais través de comunicação móvel.

Voltar para Monitorização e diagnóstico

Categorias

Procurar em Monitorização remota

Exibir todos os produtos dessa categoria

Utilize a rede de comunicação móvel para a monitorização das suas máquinas e sistemas. A família de produtos de comunicação móvel TC Mobile I/O da Phoenix Contact avisam-no automaticamente por SMS, e-mail e GPRS sobre o estado da sua aplicação. É assim possível reduzir os tempos de falha e otimizar os processos.

Vantagens

  • Monitorizar remotamente sensores digitais e analógicos
  • Minimizar os tempos de paragem de máquinas e sistemas graças a alarmes automáticos por SMS e e-mail
  • Comutação remota de relés através de SMS
  • Transmissão de dados GPRS contínua através de protocolo ODP
  • Configuração simples diretamente no computador portátil através da interface USB e do navegador da Internet

Monitorização através da rede de comunicação móvel

Sistemas de aviso TC Mobile I/O com duas classes de potência  

Monitorização remota através da rede de comunicação móvel.

Monitorização de sensores analógicos e digitais de forma simples e segura através da rede móvel e comutação de relés à distância. O TC Mobile I/O transmite dados em segurança através de SMS, e-mail e GPRS.

O TC Mobile I/O está disponível como aparelho DC com um intervalo de tensão de 10 V a 60 V e também como aparelho AC com 93 V a 250 V. O que há de especial em relação aos aparelhos DC: para além das quatro entradas digitais, incluem também duas analógicas com capacidade para medir tensão e corrente.

Todos os aparelhos são extremamente fáceis de utilizar e podem ser utilizados de forma versátil graças ao amplo intervalo de tensão e às diferentes entradas.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar