Atuação remota e controlo remoto

Acesso remoto flexível

Acesso remoto flexível

Comunique sem interrupções e mantenha todos os processos sempre debaixo de olho.

Voltar para Software

Categorias

Procurar em Atuação remota e controlo remoto

Exibir todos os produtos dessa categoria

Desde a construção de sistemas clássica a modos de carregamento e descarga: estar sempre informado sobre todos os processos ganha um novo significado. A Phoenix Contact disponibiliza soluções bem pensadas e flexíveis para o controlo de sistemas descentralizados, bem como para a comunicação entre servidor e cliente de PC industriais ligados em rede.

Vantagens

  • Vista geral transparente de todas as unidades de comando graças ao software de controlo remoto
  • Acesso flexível a visualização, dados de processo e alarmes através da apresentação de ecrã simultânea de um IPC noutras estações de comando.
  • Aviso imediato em caso de falha, por exemplo através da rede telefónica fixa ou móvel

Controlo remoto: integrar estações descentralizadas de modo duradouro

Software Resy+  

Software Resy+

Mantenha o seu sistema sempre debaixo de olho: a solução de controlo remoto da Phoenix Contact permite monitorizar e controlar partes de sistema separadas fisicamente. Mantém-se assim sempre informado sobre todos os valores de medição genéricos das suas estações externas. Os comandos de controlo podem ser enviados diretamente a partir de um posto de comando central.

Graças aos protocolos especiais, é possível transmitir dados de processo em segurança através de redes de área ampla. Fornecemos soluções de controlo remoto para praticamente todas as redes de telecomunicação, como por exemplo para ligações permanentes via linhas telefónicas, redes de rádio e redes públicas de comunicação fixas e móveis.

Para a implementação de tecnologia de controlo remoto moderna é possível combinar de forma fácil os nossos componentes de automação padrão com o software de controlo remoto Resy+.

Vantagens desta solução de controlo remoto:

  • Controlo remoto e automação com um aparelho
  • Ideal para a utilização em aplicações de infraestrutura
  • Liga partes de sistema remotos confortavelmente ao controlador
  • Integração fácil nas redes existentes
  • Comunicação de acordo com o padrão de controlo remoto IEC 60870-5-101/104

Controlo remoto: controlar PC industriais ligados em rede independemente do local

Software Portico: operação múltipla de processos  

Software Portico: operação múltipla de processos

O software Portico da Phoenix Contact é a solução fácil para a operação múltipla de processos.

  • Conceitos de operação e monitorização individuais com até 16 clientes
  • Apresentação simultânea de informações do ecrã de um IPC em várias estações de operação sem sistema operativo de servidor
  • Económico – graças à utilização de Thin Clients

 

Função de multiplexador para reequipamento – configura-se automaticamente

Função de multiplexador

Reequipamento fácil da função de multiplexador

O software para sistemas multiplexadores permite criar um sistema multiplexador a partir de dois controladores modulares ILC 131 ETH. E tudo isso sem programação difícil, pois o sistema configura-se automaticamente. Basta expandir dois PLC com o cartão SD FLASH 512MB MODULAR MUX e os módulos I/O correspondentes, atribuir o mestre e o escravo – e já está!

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar