Voltar para a vista geral

ReSyODP: comunicação GPRS entre a central de comando e as estações

O protocolo de comunicação Open Data Port, ODP, destina-se a comunicação baseada em GPRS entre um controlador e estações de controlo remoto através da interface OPC padronizada. Com este conceito fornecemos ao utilizador uma comunicação aberta com diversos controladores de processo baseados em OPC.

Biblioteca de blocos de função ReSyODP

Controlo remoto ResyODP através de GPRS  

Controlo remoto ResyODP através de GPRS

A biblioteca de blocos de função ReSyODP da Phoenix Contact possibilita a comunicação tanto através da interface de série como por Ethernet.

Durante a configuração das estações de controlo remoto, tenha em consideração as diferentes especificações para o hardware.

ReSyODP cumpre um elevado padrão a nível de segurança de dados: em caso de interrupção no PLC (controlador lógico programável), os dados são gravados temporariamente. Ao colocar novamente o aparelho em funcionamento, os dados são transmitidos automaticamente. Ou seja, não ocorre perda de dados.

ReSyODP é compatível com TSC (processador conjunto) e com o protocolo Modbus.
A especificação ODP divide-se em três áreas:

Dados online

Os dados da imagem do processõ são lidos a partir do PLC em momentos variáveis ou específicos. Esses dados são apresentados no controlador através da interface OPC (interface de software padronizada). Assim, os dados de processo podem ser controlados centralmente.

Dados históricos

Os dados históricos são lidos ciclicamente ou de forma controlada pelo utilizador.

O servidor AX ODP disponibiliza os dados históricos com carimbo de tempo como ficheiros *.csv.

Dados orientados para eventos

As avarias, alarmes e mensagens são transmitidas pela subestação para o controlador de forma orientada para eventos. Além disso, podem ser guardados e analisados no controlador.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar