Voltar para a vista geral

ReSy101: transmissão entre a central de comando e as estações

A biblioteca de comunicação remota ReSy101 baseia-se no padrão de comunicação IEC 60870-5-101 para tecnologia de controlo remoto na automação de infraestruturas. Utilize o protocolo para transmissões entre controladores (de rede) e subestações. As mensagens podem ser enviadas através de ligações de série ou de acesso telefónico. Este padrão de comunicação permite ainda que aparelhos e sistemas de diferentes fabricantes comuniquem entre si sem necessidade de adaptações extensas.

Possibilidades de aplicação

Tecnologia de controlo remoto com a vasta gama de produtos da Phoenix Contact  

Estação de controlo remoto

Informe-se sobre as possibilidades de utilização do ReSy101, o protocolo de transmissão entre centrais de comando e subestações.

  • O ReSy101 da Phoenix Contact permite a comunicação sem problemas entre aparelhos de diferentes fabricantes. A lista de interoperabilidade em anexo indica as funções suportadas.
  • As ligações permanentes de 4 fios permitem um funcionamento síncrono ilimitado, ou seja, a emissão simultânea em ambas as direções.
  • A comunicação orientada para eventos assegura a transmissão ativa dos eventos atuais.
  • A memória de dados históricos garante o registo dos dados com carimbo de tempo em caso de interrupção da ligação.
  • A sincronização da hora garante a utilização do fuso horário correto e do horário de verão e de inverno.
  • É possível o funcionamento Multidrop com ligações permanentes de 2 fios.
  • Transmissão de dados através de ligações permanentes via linhas telefónicas, analógicas e GSM.
  • Transmissão através de RAD-Line via rádio

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar