Voltar para a vista geral

ReSy104: comunicação entre central de comando e estações através de TCP/IP

A biblioteca de comunicação de controlo remoto ReSy104 baseia-se no protocolo IEC 60870-5-104. O sistema de controlo remoto permite a comunicação entre a central de comando e a subestação através de uma rede TCP/IP padrão. Também é possível a transmissão através de DSL, SHDSL, GPRS, EDGE e 3G.

Possibilidades de aplicação

Vista geral da família de produtos de controlo remoto e manutenção remota através de vias de comunicação padronizadas: EDGE, rádio, GPRS, GSM  

Vista geral dos produtos de controlo remoto

Informe-se acerca das possibilidades de utilização do ReSy104 para comunicação entre a central de comando e a subestação através de uma rede TCP/IP padrão:

  • É possível a utilização da Internet para a comunicação.
  • IEC 60870-5-104 permite a transmissão de dados através de uma rede padrão que pode comunicar com vários aparelhos e serviços em simultâneo.
  • Elevados padrões de segurança e encriptação para uma transmissão de dados fiável com a série FL MGUARD, os aparelhos de segurança da Phoenix Contact.
  • Comunicação sem problemas entre aparelhos de diferentes fabricantes. A lista de interoperabilidade incluída indica as funções suportadas.
  • A estação de controlo remoto pode ser ligada de forma redundante através da biblioteca ReSy+ a dois ou mais controladores ou terminais de controlo remoto.
  • Receção de tipos de dados básicos, como mensagens, comandos e valores numéricos com e sem carimbo de tempo.
  • A comunicação orientada para eventos assegura a transmissão ativa dos eventos atuais.
  • A memória de dados históricos garante o registo dos dados com carimbo de tempo.

Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar