Voltar para a vista geral

O que é a redundância?

Breves falhas da alimentação de 24 V podem provocar graves danos. Implemente de forma redundante a sua fonte de alimentação.

Pelo menos uma fonte de alimentação adicional

A redundância é útil nas situações em que uma paragem das máquinas ou sistemas representa despesas elevadas.  

Em caso de falha de uma fonte de alimentação, a outra assume a alimentação da carga.

Redundância indica um estado de sobreposição ou excesso. Isto significa que existe pelo menos uma fonte de alimentação adicional.

  • Redundância "n+1": 3 fontes de alimentação trabalham com 10 A de corrente nominal cada, por ex., para fornecer 20 A, no total.
  • Redundância "1+1": 2 módulos com 20 A cada são comutados em paralelo na saída para alimentar uma carga de 20 A.

Se ocorrer um defeito interno ou falha num aparelho, o segundo aparelho realiza automaticamente a alimentação completa.

Redundância a 100% em caso de curto-circuito

Díodos ou módulos de redundância desligam as fontes de alimentação comutadas em paralelo. Apenas então é que, em caso de curto-circuito, uma das fontes de alimentação continua a dar a potência total ao outro aparelho. Agora a carga também é alimentada para os cabos de alimentação em caso de curto-circuito.


Voltar para a vista geral
Outras informações
  • O que é a redundância?

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e UPS