Conectores retangulares modulares

Conectores retangulares modulares

Modular e universal

O formato modular e os acessórios de contacto diversos oferecem possibilidades de utilização praticamente ilimitadas.

Voltar para Conectores

Categorias

Procurar em Conectores retangulares modulares

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema de conector modular PLUSCON disponibiliza uma ligação compacta para a utilização em aparelhos, caixas de bornes e quadros de distribuição. As diferentes variantes de invólucro, os acessórios de contacto e os porta-contactos para contactos de cravar possibilitam opções de ligação flexíveis para sinais, dados e potência – também em condições ambientais extremas.

Vantagens

  • Elevada flexibilidade graças aos acessórios de contacto combináveis à discrição
  • Adequado para condições ambientais exigentes graças ao elevado grau de proteção até IP69K
  • Elevada imunidade a falhas graças aos sistemas de capot adaptados especialmente para todos os conectores

Capôt

Capôt  

Capôt

Os capôts estão disponíveis em plástico ou alumínio moldado por injeção. O invólucro pode ser montado de forma compacta, facilmente acessível e impermeável diretamente na parede do invólucro com dois parafusos de bloqueio.

  • Versões conforme o grau de proteção IP65/67/68/69K
  • Com bloqueio por cilindro ou cabeça com relevo
  • Formatos especiais com cabeça sextavada interna e para a ligação de cabo plano
  • Está disponível invólucro em alúmino moldado por injeção com duas entradas para cabos

Acessórios de contacto e contactos

Acessórios de contacto e contactos  

Acessórios de contacto e contactos

Graças a acessórios de contacto modulares, pode transmitir sinais, dados e potência em combinações individuais num conector. O sistema de contacto baseia~se na tecnologia de ligação comprovada da Phoenix Contact, assegurando assim o mais elevado conforto.

  • Conjuntos de utilização para 4 a 40 polos
  • Para secções transversais de condutor de 1,5 mm2, 4 mm2 e 16 mm2
  • Módulos para cablagem de fibra ótica
  • Porta-contactos para contactos de cravar

 

Capôts de montagem e acoplamento

Câpots de montagem e acoplamento  

Capôts de montagem e acoplamento

Os nossos câpots de montagem e acoplamento em zinco moldado por injeção permitem realizar ligações de encaixe diretamente na parede do equipamento ou suspensas para marshalling em campo.

  • Invólucro de montagem exterior com fundo aberto
  • Caixa de base com perfurações de fixação
  • Capôt de acoplamento com fundo fechado
  • Moldura de montagem e módulos de acessório de contacto

 

Conector híbrido para ligação do motor

Conector híbrido para ligação do motor  

Conector híbrido para ligação do motor

Conectores híbridos para ligação de motor combinam sinais e potência num único invólucro.

  • Ligação de motor rápida graças a ligação por mola push-in
  • Elevada flexibilidade graças às ligações de sinais e potência integradas num conector
  • Não é necessário abrir o motor graças às pontes estrela triângulo encaixáveis
  • Bloqueio por patilha para ligação segura

Acessórios

Acessórios  

Acessórios

Bucins roscados para cabo, placas adaptadoras, tampas de proteção e ferramentas complementam a gama de conectores modulares. Bucins roscados completos e parciais cobrem um amplo leque de aplicações no fabrico de máquinas, eletrotecnia ou tecnologia MCR.

  • Bucins roscados em plástico, metal e EMC
  • Placas adaptadoras para acessórios de contacto modulares
  • Tampa de proteção para caixas de montagem e capôts
  • Tubos e bucins roscados ondulados Pg16/21/29 ou M40

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores retangulares modulares

Serviço


Sistema modular de conectores retangulares

Combina inserções de contacto de energia com inserções de contacto para a transmissão de dados.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar