PC de rack

PC industriais em formato de rack

A potência dos IPC num formato de 19"

Usufrua dos potentes computadores industriais em formato de rack compacto e normalizado.

Voltar para PC industriais

Categorias

Procurar em PC de rack

Exibir todos os produtos dessa categoria

Registar e gerir dados, medir, visualizar ou processar grandes volumes de dados no processamento de imagem industrial: os PC de rack potentes da Phoenix Contact oferecem, com o formato normalizado, a solução ideal para aplicações exigentes e diferentes tarefas na sua indústria.

Vantagens

  • Adaptado para o formato de rack de 19" com 2 UA ou 4 UA
  • Adequado para qualquer aplicação graças aos processadores Intel de 4.ª geração dimensionáveis, potentes e eficientes em termos energéticos
  • Expansível através de ranhuras PCI/PCIe
  • Elevada disponibilidade do sistema e segurança de dados graças à compatibilidade com RAID (0/1/5/10)
  • Manutenção simples através de duas ou três unidades Hot Swap
  • Maior segurança graças à tampa frontal com fechadura

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar