Sistema RFID para a marcação de equipamentos e sistemas

Sistema RFID para a marcação de equipamentos e sistemas

Gerir informações com flexibilidade

Guardar e ler informações no material de marcação com transponder RFID integrado.

Voltar para Marcação e etiquetagem

Categorias

Procurar em Sistema RFID para a marcação de equipamentos e sistemas

Exibir todos os produtos dessa categoria

Imprima as placas de marcação com tecnologia RFID integrada com o BLUEMARK ID ou com o BLUEMARK ID COLOR. Através de um equipamento de escrita e leitura, poderá escrever e ler, sem contacto, as informações no transponder RFID.

Vantagens

  • Vasto material de marcação com transponder RFID integrado
  • Escrever e ler material de marcação sem contacto através de transponder RFID integrado
  • Seleção de entre alcance de transmissão curto ou longo graças à tecnologia de frequência elevada ou ultra elevada

Identificação por radiofrequência

Logótipo identificação por radiofrequência, RFID  

Identificação por radiofrequência, RFID

A identificação por radiofrequência (RFID) permite identificação sem contacto, assim como trocar dados e localizar transponders/tags sem contacto visual. Com a ajuda de um dispositivo RFID portátil que funciona como unidade de transmissão e receção, os dados são enviados e recebidos através de ondas eletromagnéticas (UHF) ou através de um campo magnético (HF) a um/por um transponder/tag.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760