Equipamentos de proteção

Seguro é seguro

Seguro é seguro

Quer se tratem de bornes porta-fusível, disjuntores ou proteção contra sobretensão: proteja os seus cabos, sistemas e aparelhos de forma ideal.

Voltar para Produtos

Categorias

  • Bornes porta-fusível
    Bornes porta-fusível

    Bornes flexíveis para tecnologia de sensor e controlo de máquinas: proteger dispositivos, distribuir potenciais e identificar erros rapidamente.

  • Disjuntores de proteção de equipamentos
    Disjuntores de proteção de equipamentos

    Os disjuntores de equipamentos asseguram uma elevada disponibilidade da instalação através de uma proteção seletiva do equipamento.

Procurar em Equipamentos de proteção

Exibir todos os produtos dessa categoria

Salvaguarde a disponibilidade do seu sistema. Oferecemos, para cada requisito, uma gama abrangente de equipamentos de proteção: desde fusíveis simples a proteção contra sobretensão completa.

Vantagens

  • Troca simples e verificação rápida através de formato encaixável
  • Proteção para todas as aplicações e sinais convencionais graças à gama completa de produtos
  • Grande diversidade de áreas de utilização graças aos formatos e tecnologias de ligação conforme a aplicação
  • Instalação compacta graças ao formato estreito
  • Seleção de produto fácil graças a soluções específicas para as áreas

Disjuntores de proteção de equipamentos

Disjuntores de proteção de equipamentos da Phoenix Contact  

Resumo de disjuntores de proteção de equipamentos

Os disjuntores de equipamentos garantem uma elevada disponibilidade da instalação graças a uma proteção seletiva do equipamento.

Distinguem-se em termos de disparo da seguinte maneira:

  • térmico
  • termomagnético
  • eletrónico

Selecione o disjuntor de proteção de equipamentos ideal a partir do nosso portfólio.

Bornes porta-fusível

Bornes porta-fusível da Phoenix Contact  

Resumo de bornes porta-fusível

Os bornes porta-fusível são compatíveis com fusíveis de diferentes formatos.

Selecione de entre as seguintes variantes:

  • Com tampa de parafuso
  • Como fusível de alavanca
  • Para montagem de fusíveis planos

Estão disponíveis bornes porta-fusível com diferentes tecnologias de ligação.

Proteção contra sobretensão

Proteção contra sobretensão da Phoenix Contact  

Resumo da proteção contra sobretensão

A proteção contra sobretensão contribui grandemente para a disponibilidade da instalação. A combinação ideal de descarregador de proteção contra descargas atmosféricas, descarregador de sobretensão e proteção de equipamentos protege os aparelhos e os sistemas da destruição.

A proteção contra sobretensão está envolvida nas seguintes áreas de aplicação:

  • Fontes de alimentação
  • Tecnologia de medição, controlo e regulação (MSR)
  • Tecnologia da informação
  • Sistemas de emissão e receção

Além disso, dispomos ainda de equipamentos de proteção para áreas específicas e aparelhos de teste para descarregadores de sobretensão.

Phoenix Contact

+351 219 112 765

Carlos Coutinho

Engº Carlos Coutinho

Product Manager

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar