Voltar para a vista geral

SAFETYPROG – o software de programação para segurança funcional

Integre a segurança funcional de forma bastante fácil na sua automação com apenas o rato. O SAFETYPROG é o software de programação para os nossos potentes controladores de segurança. Este permite criar sistemas de segurança adaptados aos seus requisitos: desde a simples paragem de emergência a redes de segurança complexas.

Simplicidade com segurança

SAFETYPROG – o software de programação para segurança funcional  

Segurança funcional – programação intuitiva com SAFETYPROG

O SAFETYPROG permite desenvolver aplicações seguras com controladores de segurança. São para isso utilizadas redes PROFIsafe ou INTERBUS-Safety. A ferramenta de programação certificada pela TÜV faz-se acompanhar de uma aplicação de segurança ao longo das diferentes fases de desenvolvimento.

  • Compilação do projeto
  • Envio do projeto para o controlador de segurança
  • Controlo do controlador de segurança. por exemplo iniciar, parar ou repor
  • Executar testes de funcionamento
  • Monitorização do controlador de segurança e depuração da aplicação de segurança
  • Documentação de projetos
  • Impressão da documentação de projetos

Segurança funcional com ferramentas úteis

SAFETYPROG oferece muitas ferramentas inovados com as quais pode integrar segurança funcional flexivelmente no seu sistema de automação.

Gestão de utilizadoresPara limitação dos direitos de acesso e registo das alterações
Projeto de configuração de busPara a importação de dados de processo e diagnóstico. Estes podem também ser inseridos no código gráfico a partir da ficha de trabalho de variáveis globais.
Navegador de busPara a parametrização e indicação dos aparelhos seguros ligados, incluindo as respetivas descrições e códigos de segurança
Editor de códigos e assistente do editorPara o desenvolvimento de códigos de aplicação nas linguagens de programação "Linguagem de módulo funcional" (Funktionsbausteinsprache - FBS) e "Diagrama de contactos" (Kontaktplan - KOP)
Acoplamento de PLC de segurança e padrãoPara a troca de sinais não seguros na forma de variáveis de troca
Árvore de projetoPara a organização e estruturação da aplicação de segurança, por exemplo através da inserção de bibliotecas de Firmware
Janela de referência cruzada e mensagemPara a apresentação de mensagens e referências cruzadas
Simulação de controladorPara a simulação da lógica de segurança com o leque de funções completo do controlador de segurança
Editor de variáveisPara a declaração orientada por tabela de variáveis
Funções de monitorização e depuraçãoPara forçar/substituir variáveis, modo de ciclo único, janela de monitorização ou a indicação do estado das variáveis

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar