Voltar para a vista geral

PC WORX – um software de programação para todos os controladores

PC WORX é o software de engenharia completo para todos os controladores da Phoenix Contact. Este software une a programação em conformidade com IEC 61131, a configuração de bus de campo e o diagnóstico de sistemas – tudo isto num software. Isto significa: conjugação ideal de hardware e software. O PC WORX permite criar conceitos de automação complexos. Conforme o número de I/Os a suportar, opte por uma das duas versões: PC WORX BASIC e PC WORX PRO. Para a introdução rápida à automação com controladores compactos, oferecemos ainda o software de programação gratuito PC WORX EXPRESS.

O software de programação PC WORX num ápice

Programação intuitiva com PC WORX  

Programação intuitiva com PC WORX

  • Programação intuitiva com base em todas as linguagens IEC 61131
  • Criação simples de topologias de rede através de arrastar e soltar
  • Manuseamento confortável de aparelhos através da configuração e endereçamento integrados de PROFINET, Profibus, INTERBUS e Modbus-TCP
  • Início de projetos mais rápido com os assistentes de projetos
  • Teste do programa antecipado graças à função de simulação
  • Ferramenta de diagnóstico integrada para todos os componentes de sistema
Voltar para cima

Programação completa e flexível

Software PC WORX  

Perfeito para automação exigente

O PC WORX permite programar também tarefas de automação exigentes de forma eficiente. O software oferece para isso uma grande diversidade de funções úteis.

  • Programar em todas as linguagens da IEC 61131-3, como AWL, FBS, KOP, FFLD, AS, ST
  • Possibilidade de conversão transversal das linguagens IEC
  • Editores de texto e imagem práticos
  • Janela de referências cruzadas
  • Assistentes de projeto/modelos de projeto
  • Capacidade para vários utilizadores e proteção com palavra-passe
  • Capacidade para vários projetos
  • Endereçamento implícito
  • IntelliSense: ferramenta de preenchimento automático ao editar códigos-fonte
  • Comparação de projetos
  • Conceito de língua estrangeira global
Voltar para cima

Configuração de bus com PC WORX

Programação também no idioma chinês  

Programação também no idioma chinês

Programe de forma flexível. O PC WORX suporta todos os protocolos de bus convencionais e inclui muitas funções úteis para a configuração de bus.

  • Adequado para INTERBUS, PROFINET, Profibus e Modbus-TCP
  • Elaboração de projetos simples de várias redes de PLC num projeto
  • Prática vista de árvore para representação da rede
  • Catálogo de aparelhos
  • Assistente de substituição de PLC
  • Catálogo de módulos para aparelhos modulares
  • Leitura de PROFINET e INTERBUS
  • Leitura de topologia PROFINET
  • Designação de dispositivo com nomes de dispositivo DNS/PROFINET e endereços IP
  • Reatribuição de endereços IP e nomes de dispositivo para todo o projeto
  • Geração automática de nomes de dispositivo PROFINET
  • Importação GSD
Voltar para cima

Diagnóstico e monitorização com PC WORX

Diagnóstico e monitorização com PC WORX  

Diagnóstico e monitorização com PC WORX

Aumente a disponibilidade da instalação e utilize as numerosas funções do PC WORX de monitorização e diagnóstico.

  • Operação online intuitiva
  • Capacidade de alteração online
  • Indicação gráfica de variáveis forçadas no código do programa
  • Integração completa de Diag+ para os diagnósticos de bus IBS e PN
  • Lista de itens forçados
  • Janelas de monitorização
  • Analisador de lógica
  • Representação de topologia de Ethernet
  • Gestão de receitas
  • Simulação sem PLC por hardware
  • Gravação do código fonte no sistema alvo
  • Operação no contacto
Voltar para cima

Programar de forma rápida e fácil graças aos modelos de projeto predefinidos

Configurar controladores mais rapidamente  

Configurar controladores mais rapidamente

PC WORX fornece modelos de projeto predefinidos, adaptados aos controladores da Phoenix Contact. Ou seja, não é necessário configurar individualmente o programa para cada controlador, poupando assim tempo.

Voltar para cima

Programe na sua linguagem de programação favorita

Flexível em termos de linguagem de programação  

Flexível em termos de linguagem de programação

Programe como preferir. O PC WORX suporta todas as linguagens de programação conforme IEC 61131-3.

  • Lista de instruções – AL
  • Linguagem do módulo funcional – FBS
  • Diagrama de contactos – KOP/Fixed Format Ladder Editor – FFLD
  • Diagrama de execução sequencial – AS
  • Texto estruturado – ST
Voltar para cima

Monitorização fiável com o analisador de lógica

Detetar e corrigir erros  

Detetar e corrigir erros

Teste o seu programa: o analisador de lógica integrado do software PC WORX permite detetar e corrigir dependências incorretas.

  • Escrever diversos valores variáveis numa janela durante um período selecionável
  • Tipos de dados utilizáveis: padrão, array e estrutura
Voltar para cima

Capacidade de alteração online sem compromissos

Alterar o programa online  

Alterar o programa online

Através de uma ligação à Internet tem acesso a muitas funções do PC WORX – aproveite estas possibilidades independentes do local.

  • O código POE pode ser completamente alterado
  • Inserção de variáveis locais e globais
  • Criação de instâncias de novas funções, blocos de função e programas
  • Alteração do tempo de ciclo
  • Desenvolvimento de programas online
  • Alterações dos programas mesmo com o controlador em funcionamento
Voltar para cima

Editar e simular confortavelmente

Editar confortavelmente com interface de programação clara  

Editar confortavelmente com interface de programação clara

O manuseamento simples e intuitivo é uma característica central do software PC WORX. Foram desenvolvidas muitas propriedades para facilitar a programação.

  • O Syntax Colouring indica as palavras-chave
  • O IntelliSense preenche automaticamente os nomes das variáveis e os elementos de estrutura e de bloco de funções
  • Distinção por cor dos blocos de biblioteca conforme a fonte
  • Assistentes para as diferentes linguagens de programação
  • Um duplo clique no bloco do utilizador faz com que sejam apresentadas informações internas

Vantagens

A interface de programação é clara e bastante legível, ou seja, é possível editar de forma mais rápida e confortável.
Graças ao ambiente de simulação integrado, é possível testar o programa sem PLC de hardware. Além disso, também é possível converter facilmente da simulação para o sistema real.  

Voltar para cima

O PC WORX auxilia na deteção de erros

Deteção de erros eficiente  

Deteção de erros eficiente

O PC WORX oferece vastas possibilidades de diagnóstico. Graças às diversas funções de depuração, encontra rapidamente as origens dos erros em caso de avaria, reduzindo assim o tempo de colocação em funcionamento.

  • Breakpoints
  • Passo único
  • Depuração em bibliotecas
  • Depuração de instâncias
  • Observar valores de diversas partes de programa numa janela de monitorização
  • Gestão de receitas integrada
  • Lista de itens forçados
Voltar para cima

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar