Sistema programável de relés lógicos

Sistema programável de relés lógicos

Controlar e comutar num formato extremamente compacto

Combine módulos de relés e analógicos com funções lógicas e software intuitivo.

Voltar para Controlador lógico programável e sistemas I/O

Categorias

Procurar em Sistema programável de relés lógicos

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema de relé lógico PLC logic combina numa única solução, pela primeira vez no mercado dos módulos lógicos, os estágios de lógica, interface e ligação de campo. Assim, comuta e controla sinais I/O com apenas um sistema compacto. Combine, conforme necessário, o novo módulo lógico com os módulos de relés e analógicos adequados. A estrutura modular possibilita uma grande diversidade de aplicações.

As suas vantagens

  • Elevada disponibilidade graças aos elementos de comutação encaixáveis
  • Combinação flexível: Equipe cada canal individualmente como entrada ou saída com relés ou módulos analógicos, conforme os requisitos da aplicação
  • Cablagem eficiente graças à tecnologia de ligação push-in e variantes especiais para a cablagem de sensor ou atuador
  • Realização simples dos projetos através do software intuitivo
  • Operar e monitorizar sem fios através do adaptador Bluetooth e da app PLC logic

Resumo do sistema

A seleção de diferentes módulos permite uma expansão flexível do sistema. Estão assim disponíveis, para além do módulo base, também módulos de expansão para tarefas mais complexas. Para cada módulo lógico, podem ser selecionados livremente oito bornes PLC-INTERFACE. Detete e comute até 48 sinais de E/S com um módulo base e dois módulos de expansão.

Resumo dos componentes do sistema

Os componentes do sistema de relé lógico

1) Módulo base

O PLC logic processa, com um módulo base, 16 sinais E/S em apenas uma largura total de 50 mm.

2) Módulos de expansão

A ligação entre o módulo base e de expansão é realizada sem ferramenta através do conector integrado.

3) Bloco de memória

Gravar programas ou transmitir com simplicidade para outros aparelhos.

4) Módulos de relé e analógicos

A estrutura modular com diferentes módulos de relé e analógicos permite equipar canais específicos.

5) App PLC logic

Ajuste fácil e rápido de parâmetros e monitorização por app para iOS e Android. Com a app e o adaptador Bluetooth correspondente acede rapidamente e sem fios aos dados de processo.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


PLC logic – Primeiros passos

Colocação em funcionamento e configuração via servidor web


Controlo altamente compacto com o PLC logic

Realize pequenas tarefas de automação de forma rápida e fácil.

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar