Voltar para a vista geral

Vantagens específicas

Elevada disponibilidade graças aos elementos de comutação encaixáveis

Disponibilidade de máquinas e instalações  

Disponibilidade de máquinas e instalações elevada

A fiabilidade das máquinas e sistemas é fulcral para a eficiência dos processos de produção. A estrutura modular do PLC logic com elementos de comutação encaixáveis permite uma troca mais rápida do relé em caso de assistência. Usufrua de uma disponibilidade de máquinas e instalações elevada.

Combinar com flexibilidade

Relés encaixáveis para adaptação flexível  

Combinação de vários módulos de relé e analógicos

Ao contrário dos módulos lógicos convencionais, o nível da interface pode ser equipado de forma modular. Isto permite uma adaptação extremamente flexível aos diferentes requisitos das aplicações. Conforme a frequência de comutação, é possível instalar relés eletromecânicos e de estado sólido. Além disso, estão disponíveis séries especiais para sensores e atuadores.

Módulos analógicos permitem o processamento de sinais analógicos de norma como corrente e tensão e de sinais Pt 100/Pt 1000.

Os sinais de entrada e saída são configuráveis através de botão DIP.

Cablagem eficiente

Tecnologia de ligação push-in

Simples na aplicação – forte na ligação:

  • Ligação de condutores direta sem ferramenta para condutores rígidos ou pré-montados com terminal ponteira
  • O contorno especial da mola permite um encaixe muito fácil de condutores com terminal ponteira a partir de 0,25 mm² simultaneamente com forças de extração máximas dos condutores
  • O botão de pressão permite soltar os condutores com qualquer ferramenta sem contacto direto com os condutores sob tensão
  • Para poder ligar condutores flexíveis a partir de 0,14 mm² sem terminal ponteira, durante o encaixe basta acionar o botão

Cablagem convencional em comparação com PLC logic

1) Nos módulos lógicos convencionais, a cablagem dos módulos é complexa e demorada. Para evitar a inconveniência dos relés fixos soldados, na prática é comum instalar módulos de relé adicionais antes das entradas/saídas. O PLC logic substitui os comutadores e controladores convencionais e reduz a dificuldade de cablagem.

2) As variantes especiais de sensor/atuador permitem também a ligação direta dos condutores de alimentação e retorno. A utilização destas variantes permite poupar tempo e dinheiro, pois deixam de ser necessários bornes de potencial adicionais.

 

Operar e monitorizar sem fios

App PLC logic  

App PLC logic para fins de operação e monitorização

Para o acesso sem fios aos dados de processo entre o módulo lógico e o dispositivo final móvel, tem à sua disposição o adaptador Bluetooth em combinação com a app PLC logic. A app encontra-se disponível gratuitamente para download na Google Play Store e na Apple App Store. Após a instalação no smartphone ou tablet, pode efetuar através da app modificações nos parâmetros dos módulos lógicos. Com o acesso a todas as variáveis de programa, a app pode ser usada com fins de operação e monitorização. A criação de vistas de visualização é feita através do editor do servidor web integrado. 

Com ajuda da ligação Bluetooth pode monitorizar eficientemente vários módulos lógicos com apenas um dispositivo de visualização.

Realização simples dos projetos através do software intuitivo

Captura de ecrã do software  

Software Logic+

O intuitivo software de programação Logic+ permite uma elaboração de projetos simples e rápida. O plano de contacto (LD) e o plano de funções (FBD) podem ser criados selecionando as diversas funções e a sua ligação através de arrastar e soltar. Para isso, estão disponíveis os seguintes blocos de função para o utilizador:

  • Funções básicas: AND, OR, NOT, XOR
  • Funções matemáticas: adição, divisão, multiplicação, subtração, gerar valor absoluto
  • Deteção de flancos positivos e negativos
  • Flip-Flops RS e SR
  • Atraso da ligação e do desligamento, gerador de impulsos, prolongamento de impulsos, temporizador de semana
  • Contador ascendente e descendente
  • Comparador analógico e digital
  • As funções especiais, por ex. cálculo da posição do sol, estão disponíveis como download

A divisão clara em editor de programas, caixa de ferramentas, vista de hardware e janela de mensagens é extremamente intuitiva. Além disso, todo o programa pode ser simulado e testado tanto offline como online. Numerosos exemplos de aplicação facilitam a aprendizagem do software.


Voltar para a vista geral
Mais informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Downloads

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar