Voltar para a vista geral

Redundância com controladores PROFINET

Para a máxima disponibilidade

Em sistemas complexos e unidades extensas são indispensáveis os processos isentos de interrupção. Assegure o funcionamento contínuo da sua automação – com os controladores de redundância PROFINET da Phoenix Contact.

  • Colocação em funcionamento simples e configuração automática de todas as funções de redundância através da tecnologia AutoSync, concebida pela Phoenix Contact
  • Até 80 km de distância entre os controladores através de fibra ótica de custos otimizados, graças aos módulos SFP encaixáveis
  • Processo isento de interrupção – mesmo em caso de falha ou substituição de um controlador
  • Ecrã de alta resolução para apresentação de mensagens de estado e de erro em texto
  • Integração de aparelhos ideal graças ao padrão PROFINET, redundância para a sua rede Ethernet sustentável
  • Visualização sem interrupção através do servidor OPC com capacidade de redundância
Tecnologia AutoSync

A tecnologia AutoSync configura automaticamente todas as funções de redundância de ambos os RFC 460R

Redundância – para sistemas de controlo à prova de falha

O controlador RFC 460R PN 3TX confere ao seu sistema a máxima disponibilidade constante – do I/O ao nível de controlo.

Para isso, efetue a ligação de dois controladores RFC através de fibra ótica. Conforme a distância entre os PLC, para o acoplamento do cabo selecione de entre três módulos SFP (Small Form-factor Pluggable) encaixáveis. É assim possível atingir distâncias de até 80 km, por exemplo, para aplicações em túneis ou aeroportos.

A tecnologia AutoSync, concebida pela Phoenix Contact, faz com que os controladores estabeleçam automaticamente uma ligação de elevado desempenho – para troca de dados de configuração e informações de projeto.

Antes de cada ciclo, os dados a sincronizar são transferidos do PLC que executa o processo para o PLC em Hot Standby.

Tecnologia AutoSync – sincronização facilitada

Topologia de um sistema de controlo redundante  

Redundância para sistemas de controlo infalíveis

A tecnologia AutoSync, concebida pela Phoenix Contact, permite que dois controladores RFC 460R configurem e sincronizem automaticamente todas as funções de redundância.

Só tem de programar um controlador, como é habitual, e o segundo é colocado automaticamente em funcionamento. Se um PLC falhar, o outro entra imediatamente em ação sem interrupções.

Basta ligar dois controladores RFC 460R através de um cabo de sincronização de fibra ótica: já está.

Módulos SFP – para distâncias variáveis

Módulo SFP encaixável  

Módulo SFP encaixável

O acoplamento da ligação de fibra ótica aos controladores é realizada através de módulos SFP encaixáveis padronizados. O preço dos módulos SFP varia fortemente conforme o comprimento do percurso. Ou seja, o módulo ideal permite sincronizar de forma mais económica os seus controladores.

Selecione de entre distâncias de 550 m, 30 km ou até 80 km.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar