Cortadores de perfis e de calhas

Cortadores de perfis e de calhas

Um corte limpo

Garanta um local de trabalho limpo e seguro: separe perfis de plástico ou metal sem aparas nem rebarbas.

Voltar para Ferramentas manuais

Categorias

Procurar em Cortadores de perfis e de calhas

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os cortadores de perfis e calhas da Phoenix Contact permitem cortar material com até 2,5 mm de espessura em poucos segundos – o mecanismo de alavanca sem necessidade de grande esforço torna-o possível. As guias, batentes e a calha de medição gravada asseguram o alinhamento do processamento com precisão milimétrica.

Vantagens

  • Sem processamento posterior: separação sem aparas nem rebarbas
  • Sem necessidade de grande esforço e fácil de manobrar graças à força de alavanca
  • Duradouro – componentes e materiais de elevada qualidade
  • Tudo a partir de uma única fonte graças à abrangente gama de produtos

Cortar com precisão milimétrica

Cortadores de perfis e de calhas  

Cortar os perfis com precisão milimétrica

Nos cortadores de perfis e calhas é possível configurar o comprimento exato com um batente. A escala em milímetros/polegadas gravada na calha de medição está protegida de forma duradoura contra desgaste.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer: https://www.google.pt/

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar