Voltar para a vista geral

Resistência de terminação ativa

PSI-Terminator-PB-TBUS  

Resistência de terminação ativa para redes PROFIBUS e RS485

A resistência de terminação PSI-TERMINATOR-PB-TBUS possibilita a terminação ativa de redes Profibus e RS485. Aquela assegura a comunicação sem falhas através da terminação permanente, especialmente, em aplicações com elementos de bus alternantes. Desta forma, impede-se a existência de uma extremidade aberta do cabo, através da qual reflexões se sobrepõem aos telegramas. Ao montar vários aparelhos em conjunto, os conectores de bus para calha DIN efetuam marshalling da tensão de alimentação de forma simples.

A resistência de terminação ativa PSI-TERMINATOR-PB-TBUS está disponível com certificações ATEX e UL. Graças à certificação UL, o aparelho também pode ser utilizado sem restrições no mercado norte-americano. A certificação ATEX permite a utilização na zona Ex 2.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar