Voltar para a vista geral

Extensor PROFIBUS

Extensor PROFIBUS de alta velocidade  

Extensor PROFIBUS – expandir PROFIBUS até 20 km

Ligue em rede elementos PROFIBUS a distâncias de até 20 km entre si. O extensor de PROFIBUS utiliza o robusto processo de modulação SHDSL. São assim possíveis taxas de dados até 1,5MBit/s. Além disso, é possível utilizar qualquer cabo, por exemplo cabos telefónicos da própria empresa.
O software de configuração calcula a taxa de dados PROFIBUS máxima possível, bem como o tempo de slot a configurar no sistema PROFIBUS.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Componentes de bus de campo – conversores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar