Voltar para a vista geral

Sistemas I/O com capacidades PROFIBUS

Em formato modular

Componentes PROFIBUS   

Resumo dos componentes PROFIBUS

Extremamente robusto e simples: a série Axioline F torna a sua rede PROFIBUS extremamente imune a falhas e protegida contra EMC. Em conjunto com a mecânica robusta e a resstência a choques e vibrações, Axioline assegura uma elevada disponibilidade do seu sistema. A tecnologia de ligação push-in facilita a instalação e permite poupar tempo.

Flexibilidade máxima: a estrutura modular do sistema Inline dá-lhe uma flexibilidade nunca antes vista. Uma grande seleção de I/Os e módulos de função à sua disposição. Obtém assim as estações PROFIBUS ideais para os seus requisitos. Os seus investimentos ficam limitados ao estritamente necessário, poupando também muito espaço no quadro de distribuição.

Modular em campo: os dispositivos de I/O da série Fieldline Modular dão-lhe toda a liberdade na instalação de campo. Orientado para a aplicação e adaptável à sua aplicação.

Com estrutura modular

Compacto: os dispositivos IO Inline Block oferecem um grande número de canais num formato extremamente plano, uma ligação de bus e I/Os pré-selecionados. Isto significa comunicação com dimensões extremamente compactas.

Extremamente robusto: o Axioline E em formato modular para PROFIBUS DP garante sempre, graças às diferentes variantes de invólucro e elevada diversidade de funções, uma solução personalizada.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar