Voltar para a vista geral

Conversores de meio físico de fibra ótica (OLM)

Elevada disponibilidade em aplicações industriais exigentes – aqui, os conversores de fibra ótica PSI-MOS estão no seu elemento. Os conversores de fibra ótica são indispensáveis em sistemas em que são necessárias grandes distâncias de transmissão e uma elevada resistência a EMC.

É nisto que os dispositivos PSI-MOS se distinguem claramente dos conversores convencionais:

Estrutura modular

Ligação através do conector para calha DIN  

Ligação através do conector para calha DIN

Os aparelhos podem ser ligados entre si de forma rápida e fácil através do conector para calha DIN. Fica assim executada a cablagem transversal para sinais de dados e alimentação de tensão. A instalação dos dispositivos é realizada rapidamente, sendo excluídos os erros de cablagem.

É assim possível combinar até dez dispositivos orientados para a aplicação. Este Hub PROFIBUS modular pode ser expandido com até 30 canais de cobre ou fibra ótica, à escolha.

Modular significa flexibilidade: é possível trocar módulos individuais mesmo durante o funcionamento sem afetar os restantes. A fonte de alimentação opcional do sistema pode ser integrada sem problemas no sistema e ainda ser utilizada de forma redundante.

Diagnóstico ótico integrado

Indicação da qualidade do sinal com a indicação de gráfico de barras  

Indicação da qualidade do sinal com a indicação de gráfico de barras

Sempre bem informado: todos os dispositivos PSI-MOS estão equipados com uma indicação de gráfico de barras.

Isto traz vantagens consideráveis:

  • Avaliação permanente da qualidade do sinal ótico do percurso de fibra ótica durante a colocação em funcionamento e durante o funcionamento.
  • Aviso antecipado em caso de redução da qualidade da transmissão ótica, ainda antes de ocorrer uma falha do sistema. A saída de aviso de avaria dos dispositivos é ativada mesmo com uma qualidade de sinal crítica.

Cobrir longas distâncias sem falhas

Torre de transmissão  

Imagem de aplicação de distribuição de energia: cobrir longas distâncias com segurança EMC

Conforme a classe de potência, é possível implementar distâncias de até 45 quilómetros entre dois dispositivos. Especialmente em aplicações exigentes com elevados requisitos a nível de EMC, a fibra ótica garante a maior segurança a nível de falhas. Simultaneamente, obtém um isolamento de potencial de elevada qualidade entre os componentes das unidades.

Em combinação com os repetidores de cobre PSI-REP, os distribuidores em estrela complexos podem ser equipados com um conjunto qualquer de canais de cobre e fibra ótica.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Componentes de bus de campo – conversores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar