Voltar para a vista geral

Repetidores de cobre modulares

Repetidores de cobre modulares para maior desempenho no sistema

Resumo da transmissão através de cobre/fibra ótica  

O repetidor de cobre combinado com Optical Link Modules (OLM), estruturado como hub PROFIBUS

Os repetidores de cobre PSI-REP permitem expandir espacialmente a sua rede independentemente da taxa de dados. Também o número de elementos pode ser aumentado desta maneira através da segmentação com repetidores.

O isolamento de 4 vias de elevada qualidade garante uma imunidade a falhas extremamente elevada.

Também nesta situação, o conceito modular dos dispositivos PSI-MOS permite uma combinação qualquer de canais de cobre e fibra ótica. Conforme necessário, podem aumentar o alcance, transmitir de forma segura em termos de EMC e expandir e distribuir canais.

 

Resumo das vantagens

  • A deteção de delimitador de arranque filtra mensagens PROFIBUS com problemas
  • O retiming de bit permite a ligação em cascata dos aparelhos com uma profundidade à discrição
  • O isolamento de potencial de elevada qualidade garante uma imunidade a interferência de qualidade industrial

Estrutura modular

Ligação através do conector para calha DIN    

Ligação através do conector para calha DIN

Os aparelhos podem ser ligados entre si de forma rápida e fácil através do conector para calha DIN. Fica assim executada a cablagem transversal para sinais de dados e alimentação de tensão. A instalação dos dispositivos é realizada rapidamente, sendo excluídos os erros de cablagem.

É assim possível combinar até dez dispositivos orientados para a aplicação. Este Hub PROFIBUS modular pode ser expandido com até 30 canais de cobre ou fibra ótica, à escolha.

Modular significa flexibilidade: é possível trocar módulos individuais mesmo durante o funcionamento sem afetar os restantes. A fonte de alimentação opcional do sistema pode ser integrada sem problemas no sistema e ainda ser utilizada de forma redundante.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Componentes de bus de campo – conversores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar