Voltar para a vista geral

Tecnologia de instalação de fibra ótica e de cobre

Tecnologia de instalação de fibra ótica

Cabo de fibra ótica  

Tecnologia de instalação de fibra ótica

O aumento do fluxo de dados e das velocidades de transferência, as crescentes cargas EMC e as instalações cada vez mais expandidas levam rapidamente a tecnologia de cobre convencional ao limite. É esse o motivo por que a transmissão de dados através de fibra ótica em sistemas críticos com elevados requisitos em termos de disponibilidade é atualmente a norma.

A tecnologia de instalação de fibra ótica da Phoenix Contact é sinónimo de soluções viradas para a indústria de instalação fácil e manutenção rápida.

Tecnologia de instalação de cobre

Conectores  

Tecnologia de instalação de cobre

Os conectores, em comparação com cabos de derivação, são significativamente mais flexíveis para a cablagem de PROFIBUS. O conector bus pode ser encaixado e removido em qualquer altura do bus sem interromper o fluxo de dados. Com a tecnologia de transmissão em conformidade com RS-485, é possível utilizar tanto conectores D-SUB com 9 polos como também conectores circulares M12.

Ligação rápida D-SUB para cada elemento PROFIBUS

Os conectores de ligação rápida D-SUB permitem ligar de forma rápida e confortável os cabos bus de entrada e saída. A gama de produtos inclui conectores de ligação rápida para todas as aplicações PROFIBUS:

  • Passa-cabos em ângulo de 35° e 90°
  • Passa-cabos axial
  • Interfaces de programação adicionais
  • Resistências de terminação integradas comutáveis

Os conectores podem ser inseridos em cabos PROFIBUS com condutores de cobre maciços ou flexíveis. A resistência de terminação encontra-se já integrada em todas as versões. Coloque a resistência de ligação facilmente em funcionamento a partir de fora através de um interruptor deslizante.

Proteção contra sobretensão

Não proteja os seus dados e sinais apenas contra acesso não autorizado, vírus, worms e trojans – os danos por sobretensão devido a relâmpago ou operações de comutação também devem ser mitigados.
A proteção contra sobretensão permite não só evitar danos mecânicos como também a perda de software e dados devido a picos de tensão. É especialmente em cablagem transversal a um edifício que os dispositivos ligados a um cabo Ethernet estão em maior perigo.
Fique em segurança com a proteção contra sobretensão TRABTECH da Phoenix Contact.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Componentes de bus de campo – conversores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar