Voltar para a vista geral

Arrancador de motor híbrido

CONTACTRON  

Comutar e proteger de forma inteligente

CONTACTRON permite comutar motores de forma inteligente e protegê-los de forma eficiente. O arrancador de motor híbrido e o gestor de motor podem ser integrados facilmente na rede PROFIBUS.

O arrancador de motor híbrido CONTACTRON une todas as funções de um sistema de comutação de contactores inversores num dispositivo especialmente compacto. A ligação ao seu sistema de bus é realizada através de um gateway PROFIBUS e do sistema de cablagem SmartWire-DTTM. É possível ligar 58 arrancadores de motor híbridos com um comprimento máximo de 600 metros por Gateway.
O gestor de motor permite ainda detetar todos os estados de carga críticos, como sobrecarga e carga insuficiente. Se necessário, o gestor de motor desliga o acionamento, protegendo assim o motor e a mecânica dos sistemas ligados. É possível ligar até 32 gestores de motor por gateway PROFIBUS.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar