Produtos conforme protocolos

Produtos conforme protocolos

Ligação à rede inteligente

Economize tempo durante o planeamento e a instalação: a gama de produtos diversificada proporciona uma rede de bus de campo para cada aplicação.

Voltar para Tecnologia industrial de comunicação

Categorias

  • AS-Interface
    AS-Interface

    A AS-Interface permite uma instalação simples, rápida e sem erros.

  • CANopen
    O sistema de campo robusto

    O sistema de bus de campo CANopen é particularmente apropriado para a transmissão fiável de dados.

  • CC-Link
    CC-Link

    Componentes passivos, tais como conectores para uma cablagem CC-Link rápida.

  • DeviceNet™
    DeviceNet

    O DeviceNet™ é adequado para inúmeras aplicações, mesmo para redes mais pequenas.

  • EtherCAT
    EtherCAT

    EtherCAT é otimizado para processos rápidos.

  • EtherNet/IP™
    EtherNet/IP

    O Ethernet/IP estabelece consistência entre as redes industriais e administrativas.

  • FOUNDATION Fieldbus
    FOUNDATION Fieldbus

    Componentes de bus de campo para a implementação modular de aplicações FOUNDATION Fieldbus.

  • HART
    HART

    Componentes HART e WirelessHART para comunicação entre o sensor e o controlador.

  • INTERBUS
    INTERBUS

    O INTERBUS liga todos os periféricos de processo a todos os controladores comuns.

  • IO-Link
    IO-Link

    O IO-Link permite a troca contínua de dados de processo e de serviço entre o controlador e o campo.

  • Modbus
    Modbus

    O protocolo de comunicação diversificado Modbus é certificado e muito prático de utilizar.

  • PROFIBUS
    PROFIBUS Complete

    PROFIBUS é sistema de campo líder a nível mundial para a automação de máquinas e sistemas de produção.

  • PROFINET
    Solução de sistema com futuro garantido

    PROFINET é um sistema de bus de campo baseado em Ethernet e oferece uma transmissão de dados contínua em todos os níveis.

  • Sercos
    Sercos

    Componentes Sercos para a transmissão de dados rápida e síncrona na tecnologia de automação.

  • VARAN
    Varan

    Componentes passivos VARAN para a cablagem em ambiente industrial.

Procurar em Produtos conforme protocolos

Exibir todos os produtos dessa categoria

O custo de electrificação é elevado e a manutenção e assistência são complicadas e trabalhosas. Faça o upgrade para redes de bus de campo e usufrua da ligação completa de todos os níveis de automação: desde o nível do campo ao nível de controlo, independentemente do tipo do dispositivo.

Vantagens

  • Redução dos custos de electrificação através de transferência de dados em série
  • Redução dos tempos de falha e de manutenção graças ao autodiagnóstico no sistema
  • Proteção aumentada contra avarias graças à transferência digital de dados
  • Seleção flexível de componentes de sistema: baseado em padrões abertos
  • Sustentável a longo prazo – facilidade de realizar expansões e alterações

Componentes e sistemas

Componentes e sistemas para a criação de um bus de campo  

Componentes e sistemas para cada bus de campo

A Phoenix Contact disponibiliza para cada bus de campo uma ampla gama de componentes e sistemas. Usufrua de conectores padronizados, diferentes dispositivos de campo e componentes estruturais e mesmo soluções completas.

Liderança tecnológica

Tiger Chip  

Líderes tecnológicos - com inovações como o Tiger Chip

A Phoenix Contact apresentou um dos primeiros buses de campo industriais, o INTERBUS, em meados dos anos 80. Desde então trabalhamos no desenvolvimento e melhoria de sistemas para comunicação industrial.

Temos um grande orgulho nos nossos resultados. Os nossos ASIC (Application Specific Integrated Circuit) para INTERBUS e PROFINET fazem de nós líderes tecnológicos do mercado. Desenvolvimentos como o Tiger Chip para a implementação PROFINET confirmam que estamos sempre a criar "Inspiring Innovations".  

Phoenix Contact

+351 219 112 765

Carlos Coutinho

Engº Carlos Coutinho

Product Manager

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar