Indicadores de processo e dispositivos de campo

Registar, monitorizar e controlar

Registar, monitorizar e controlar

Monitorize e controle valores de processo ou registe temperaturas diretamente no campo.

Voltar para Tecnologia de medição, controlo e regulação

Categorias

Procurar em Indicadores de processo e dispositivos de campo

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os indicadores de processo FA MCR permitem-lhe realizar a monitorização e a indicação de sinais analógicos e de temperatura, bem como o controlo através de saídas digitais e analógicas. Os transdutores de cabeçote permitem-lhe registar temperaturas diretamente no local e convertê-las em sinais padrão analógicos.

As suas vantagens

  • Configuração simples dos indicadores de processo através do teclado frontal ou do software FDT/DTM
  • Tudo sob controlo: indicação de valores, gráfico de barras e designação dos pontos de medição assim como mudança de cor em caso de erro
  • Instalação fácil graças às dimensões normalizadas e aos bornes de conexão encaixáveis
  • Transmitir, indicar e parametrizar à distância dados de processo de forma digital graças a comunicação integrada HART
  • De aplicação internacional graças às certificações UL e CSA
  • Também adequado para circuitos de segurança intrínseca utilizados em áreas com atmosfera potencialmente explosiva: variantes com certificação ATEX, CSA e FM

Utilização universal - indicadores de processo multifuncionais

Indicador de processo multifuncional para a instalação em campo  

Indicador de processo multifuncional para a instalação em campo

Obtém assim indicadores de processo Field Analog para a instalação do painel de campo e de comando. Através das entradas universais, consegue registar corrente, tensão, RTD e TC. As certificações abrangentes também lhe permitem ligar sensores na área com atmosfera potencialmente explosiva. Os valores de processo atuais podem ser lidos corretamente nos mostradores retroiluminados de cinco dígitos. Simultaneamente, o gráfico de barras oferece-lhe um resumo rápido. Mesmo a uma distância maior, consegue reconhecer rapidamente os estados de alarme graças à mudança de cor.

Registar, indicar e converter temperaturas diretamente no campo

Pode visualizar os dados no local através do mostrador e do invólucro de campo  

Pode visualizar os dados no local através do mostrador e do invólucro de campo

Graças aos dispositivos de campo alimentados por loop, consegue registar e converter sinais de termómetros de resistência, termopares, sensores de resistência e de tensão diretamente no campo. Através da comunicação HART integrada, pode transmitir dados de processo de forma digital ou parametrizar produtos à distância. Além disso, utilize o mostrador e o invólucro de campo dos acessórios para visualizar os valores no local.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar