Sistemas de impressão e marcação

Sistemas de impressão e marcação

Impressão e marcação flexíveis

Faça as suas próprias marcações com facilidade: temos o sistema de impressão e de marcação certo para as as suas necessidades.

Voltar para Marcação e etiquetagem

Categorias

  • Plotter e sistema de gravação
    Plotter e sistema de gravação

    A plotter com sistema de gravação para marcações em ambientes agressivos é muito simples de utilizar.

  • Sistema de impressão LED UV
    Sistema de impressão LED UV

    O sistema de impressão LED UV realiza marcações de forma rápida e simples em grandes quantidades: com resultados de excelente qualidade.

  • Sistema de impressão por termotransferência
    Impressora por termotransferência

    O sistema de impressão por termotransferência imprime de forma fácil e rápida em muitos materiais. O equipamento está disponível individualmente ou em conjunto com computador portátil.

Procurar em Sistemas de impressão e marcação

Exibir todos os produtos dessa categoria

Faça marcações mais facilmente do que nunca: independentemente de se tratar de um marcador a laser, uma impressora de alta velocidade com tecnologia LED UV ou uma impressora por termotransferência. Todos os dispositivos do MARKING system funcionam através de um menu idêntico fácil de utilizar que o apoia intuitivamente na criação da sua marcação. Com as diferentes tecnologias de marcação, disponibilizamos garantidamente a solução ideal para a marcação de bornes, condutores e cabos, dispositivos e sistemas para a sua aplicação.

Vantagens

  • Utilização fácil de todos os sistemas de impressão graças aos ecrãs táteis intuitivos com navegação pelos menus uniformizada
  • A solução adequada graças a uma vasta escolha de diferentes sistemas de impressão
  • Marcar em qualquer lugar com sistemas de impressão portáteis
  • Utilização flexível com manuseamento uniforme, uma vez que todos os sistemas de impressão são compatíveis com o software PROJECT complete.
  • Impressão industrial facilitada: evitação de erros de impressão graças à deteção automática do material

Marcar em qualquer lugar

Os sistemas de impressão da Phoenix Contact imprimem rótulos sem complicações no local.  

Os sistemas de impressão da Phoenix Contact são comprovados e inovadores.

Pretende imprimir etiquetas comodamente no local, seja na oficina ou no escritório?

Faça marcações em diferentes materiais de forma rápida e simples. Os sistemas de marcação da Phoenix Contact e os respetivos materiais de marcação estão perfeitamente integrados no software de marcação PROJECT complete. Mais fácil é impossível.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Marcações a laser? A Phoenix Contact faz!

Phoenix Contact Portugal ampliou a sua oferta de Serviços de Rotulagem customizada.

Serviçod e rotulagem a laser
Saiba mais