Fontes de alimentação com funcionalidade padrão

Fontes de alimentação com funcionalidade padrão

Pura potência

Funções padrão combinadas com elevada qualidade e fiabilidade – TRIO POWER para a utilização no fabrico de máquinas.

Voltar para Fontes de alimentação

Categorias

  • Lista de produtos TRIO CROSS POWER
    Fonte de alimentação para a placa de distribuição de energia CrossPowerSystem

    A fonte de alimentação para a placa de distribuição de energia CrossPowerSystem é ideal para a utilização no fabrico de máquinas.

  • Lista de produtos TRIO POWER
    TRIO POWER

    Fontes de alimentação TRIO POWER com ligação push-in. Extremamente robustas e, portanto, perfeitamente adequadas ao fabrico de máquinas.

Procurar em Fontes de alimentação com funcionalidade padrão

Exibir todos os produtos dessa categoria

As fontes de alimentação TRIO POWER são perfeitas para utilização no fabrico de máquinas. Todas as funções e o formato compacto correspondem às elevadas exigências desta área. As fontes de alimentação extremamente robustas a nível elétrico e mecânico garantem um fornecimento de energia fiável para todos os equipamentos consumidores, mesmo sob condições ambientais adversas.

Vantagens

  • Elevada rentabilidade graças à ligação push-in rápida sem ferramentas e a um formato estreito
  • Arranque fiável de cargas elevadas graças à reserva dinâmica de potência com 150 % da corrente nominal durante o período máx. de 5 s
  • Robustez elétrica graças à elevada rigidez dielétrica
  • Mecanicamente robusto graças à elevada resistência a vibrações e a choques
  • Flexibilidade máxima devido ao amplo intervalo de temperatura de -25 °C a +70 °C e ao arranque do dispositivo a -40 °C

Altamente rentável

Elevada rentabilidade devido à instalação rápida e simples graças a ligação push-in sem ferramenta  

Não são necessárias ferramentas para a ligação dos condutores

Economia de tempo graças à instalação rápida e simples através da ligação push-in sem ferramenta. Economia de espaço no quadro de comando graças ao formato estreito.

Largura total:

  • fontes de alimentação monofásicas TRIO POWER:
    24 V / 3 A: 30 mm, 24 V / 5 A: 35 mm, 24 V / 10 A: 42 mm,
    24 V / 20 A: 68 mm, 12 V / 10 A: 35 mm, 48 V / 5 A: 42 mm,
    48 V / 10 A: 68 mm
  • fontes de alimentação trifásicas TRIO POWER:
    24 V / 5 A: 30 mm, 24 V / 10 A: 42 mm, 24 V / 20 A: 65 mm,
    24 V / 40 A: 110 mm

Máxima disponibilidade da instalação

Máxima disponibilidade da instalação graças ao reforço dinâmico  

O reforço dinâmico fornece potência adicional

O reforço dinâmico oferece potência adicional para o arranque de cargas mais pesadas. As fontes de alimentação TRIO POWER possibilitam o arranque fiável de cargas pesadas, oferecendo para isso até 150 % da corrente nominal durante 5 segundos.

Design robusto

Robustez elétrica graças à elevada rigidez dielétrica  

Design robusto

Graças à elevada rigidez dielétrica dos dispositivos monofásicos até 300 V AC, as fontes de alimentação TRIO POWER são robustas a nível elétrico. Mesmo em caso de falha permanente de uma fase, os módulos trifásicos funcionam sem problemas. A TRIO POWER é mecanicamente robusta graças à resistência a vibrações até 4 kg e à resistência a choques até 30 g.

A TRIO POWER garante um arranque fiável de dispositivos mesmo a -40 °C (ensaio de tipo, a partir de 10 A). Os valores elevados de MTBF (Mean Time Between Failure) superiores a 1 milhão de horas a +40 °C garantem a máxima disponibilidade.

TRIO POWER para o fabrico de máquinas

Flexibilidade máxima para o ambiente do fabrico de máquinas  

A flexibilidade é solicitada sobretudo no exigente ambiente do fabrico de máquinas

Graças ao amplo intervalo de temperatura de -25 °C a +70 °C, a um vasto pacote de certificações com UL 508 e UL/cUL 60950 e à grande faixa de tensão de entrada para todas as redes AC e DC comuns, as fontes de alimentação TRIO POWER são ideais para o ambiente exigente do fabrico de máquinas. A compensação de quedas de tensão é possibilitada pela tensão de saída ajustável no lado frontal de 24 V DC até 28 V DC.

Tensão de entrada:

  • TRIO POWER monofásica: 85 V AC ... 264 V AC e 99 V DC ... 275 V DC
  • TRIO POWER trifásica: 3 x 320 V AC ... 575 V AC e 450 V DC ... 780 V DC

TRIO POWER para utilização marítima

TRIO POWER para utilização em pontes de navios  

TRIO POWER para utilização em pontes de navios

Devido ao seu design robusto e às suas características de EMC (compatibilidade eletromagnética) otimizadas, a TRIO POWER é adequada para utilização no meio marítimo (B+D). De acordo com a norma EN 60954, duas fontes de alimentação monofásicas com correntes de saída de 5 A e 10 A também podem ser utilizadas em pontes de navios e, em especial, para alimentação de cargas sensíveis.

TRIO CROSS POWER para a placa de distribuição de energia CrossPowerSystem

TRIO CROSS POWER para a placa de distribuição de energia CrossPowerSystem  

TRIO CROSS POWER para a placa de distribuição de energia CrossPowerSystem

A fonte de alimentação TRIO CROSS POWER para a placa de distribuição de energia CrossPowerSystem é ideal para a utilização no fabrico de máquinas. Todas as funções e o formato compacto correspondem às elevadas exigências desta área. A ligação push-in permite ligar rápida e facilmente uma tensão de controlo de 24 V DC. A montagem sem ferramenta e o estabelecimento de contacto automático através de encaixe simples permitem uma colocação em funcionamento fácil.

TRIO POWER com grau de proteção IP67

TRIO POWER com grau de proteção IP67  

TRIO POWER com grau de proteção IP67

As novas fontes de alimentação TRIO POWER com grau de proteção IP67 são ideais para a instalação direta no equipamento consumidor em campo. Graças ao invólucro em alumínio fundido sob pressão, com design à prova de intempéries, o dispositivo garante elevada disponibilidade da instalação, mesmo em condições ambientais adversas.

A instalação de campo economiza o comprimento do cabo e cria espaço no quadro de comando.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fonte de alimentação personalizável para a mais elevada disponibilidade da instalação

Serviço


TRIO POWER

Fontes de alimentação robustas

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar